17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

タッチコネクターFUJI ブランチワイ(樹脂)

通常単価(税別)
350570
税込単価
385627
通常出荷日:6日目

軽量な樹脂ボディータイプのワンタッチ継手。【特長】・回転ロックリングタイプ。・チューブの回し(回転)切...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~+60℃-5~+60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)本体金属部
ニップルタイプ
その他
樹脂部
C3604(黄銅)
亜鉛合金(黄銅メッキ)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)リリースリング亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色)
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型番AB適用チューブ外径
φD
二面幅
H
LPねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4R-M5BY36.522.0410.033.011.0M5×0.815.013.0
4R-01BY40.522.0410.036.511.0R1/815.017.0
4R-02BY43.522.0414.037.511.0R1/415.022.0
6R-M5BY39.826.0612.036.313.0M5×0.816.317.0
6R-01BY42.826.0612.038.813.0R1/816.321.5
6R-02BY45.826.0614.039.813.0R1/416.324.5
6R-03BY46.826.0617.040.413.0R3/816.332.0
8R-01BY46.530.0814.042.515.0R1/817.528.5
8R-02BY49.530.0814.043.515.0R1/417.533.0
8R-03BY50.530.0817.044.115.0R3/817.537.0
10R-01BY47.335.01017.043.318.0R1/818.335.0
10R-02BY50.335.01017.044.318.0R1/418.338.5
10R-03BY51.335.01017.044.918.0R3/818.343.0
10R-04BY55.335.01021.047.318.0R1/218.359.0
12R-02BY55.440.01219.049.420.0R1/419.451.5
12R-03BY56.440.01219.050.020.0R3/819.456.0
12R-04BY59.440.01221.051.420.0R1/219.465.7

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT

最小発注数量
4
R1/8
1個
4
R1/4
1個
4
M5X0.8
1個
6
R1/8
1個
6
R1/4
1個
6
R3/8
1個
6
M5X0.8
1個
8
R1/8
1個
8
R1/4
1個
8
R3/8
1個
10
R1/8
1個
10
R1/4
1個
10
R3/8
1個
10
R1/2
1個
12
R1/4
1個
12
R3/8
1個
12
R1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
6日目
380
( 418 )
6日目
364
( 400 )
6日目
413
( 454 )
6日目
413
( 454 )
6日目
510
( 561 )
6日目
396
( 436 )
6日目
464
( 510 )
6日目
421
( 463 )
6日目
455
( 501 )
6日目
477
( 525 )
6日目
472
( 519 )
6日目
547
( 602 )
6日目
537
( 591 )
6日目
544
( 598 )
6日目
553
( 608 )
6日目
570
( 627 )
6日目

詳細情報

基本情報

軽量な樹脂ボディータイプのワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングタイプ。
・チューブの回し(回転)切れを防止。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・別売の表示リング装着可能。
・表示リング装着により、装置間の配管識別が容易。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
・ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
・エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・ロボットなど稼働部の配管に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI ブランチワイ(樹脂)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエアの圧力はどのくらいまで使用出来ますか?
A
1MPaまでです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターFUJI ブランチワイ(樹脂)
タッチコネクターFUJI ユニオンワイ(樹脂)
タッチコネクターFUJI ユニオン(樹脂)
タッチコネクターFUJI 異径ユニオンワイ(樹脂)
タッチコネクターFUJI ユニオンエルボ(樹脂)
タッチコネクターFUJI ユニオンティ(樹脂)
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格350-417 -272 -477 -314 -356 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング