17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

タッチコネクターFUJI フィメイルバルク(金属)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~+60℃-5~+60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)本体金属部
ニップルタイプ
その他
樹脂部
C3604(黄銅)
亜鉛合金(黄銅メッキ)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)リリースリング亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色)
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型番AφBC
Max.
適用チューブ外径
φD
二面幅ねじサイズチューブ挿入寸法重量
(g)
H1H2T1T2
4-01FB25.08.410.0414.014.0Rc1/8M12×115.018.5
6-02FB29.513.010.0617.017.0Rc1/4M14×116.330.5
8-02FB29.012.310.0819.019.0Rc1/4M16×117.037.5
10-03FB33.116.010.01024.024.0Rc3/8M20×117.874.0
12-03FB33.115.010.01224.024.0Rc3/8M22×119.472.0

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT1

ねじサイズT2

最小発注数量
4
Rc1/8
M12X1
1個
6
Rc1/4
M14X1
1個
8
Rc1/4
M16X1
1個
10
Rc3/8
M20X1
1個
12
Rc3/8
M22X1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418
( 460 )
4日目
337
( 371 )
6日目
484
( 532 )
6日目
558
( 614 )
6日目
688
( 757 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・選べるボディー、オール金属タイプと樹脂ボディータイプ。
 オール金属タイプはハードな環境下で威力抜群。
 樹脂ボディータイプ軽量。
・別売の表示リング装着可能。
 表示リング装着により、装置間の配管識別が容易。
・回転ロックリングタイプ。
 チューブの回し(回転)切れを防止。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
 エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能。
 *ロータリータイプではございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI フィメイルバルク(金属)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエアの圧力はどのくらいまで使用出来ますか?
A
1MPaまでです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターFUJI フィメイルバルク(金属)
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク
タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(金属)
タッチコネクターFUJI フィメイルコネクター(金属)
タッチコネクターFUJI メイルエルボ
タッチコネクターFUJI メイルコネクター
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格337-373 -421 -219 -362 -178 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質亜鉛合金難燃性PBT亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)、ニッケルメッキC3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング