17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • ねじサイズT

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

タッチコネクターFUJI バルクヘッドユニオン(金属)

通常単価(税別)
549811
税込単価
604892
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ハードな環境に最適な金属タイプのワンタッチ継手。【特長】・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~+60℃-5~+60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)本体金属部
ニップルタイプ
その他
樹脂部
C3604(黄銅)
亜鉛合金(黄銅メッキ)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)リリースリング亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色)
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型番AφBC
Max.
適用チューブ外径
φD
二面幅
H
ねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4-00BU31.010.510.0414.0M12×115.019.5
6-00BU33.612.510.0617.0M14×116.327.5
8-00BU35.014.510.0819.0M16×117.033.5
10-00BU36.617.010.01024.0M20×117.853.5
12-00BU39.819.010.01224.0M22×119.460.0

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT

最小発注数量
6
M14X1
1個
8
M16X1
1個
12
M22X1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
571
( 628 )
在庫品1日目当日出荷可能
549
( 604 )
5日目
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハードな環境に最適な金属タイプのワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・別売りの表示リングを装着すれば、配管の識別が容易。
【用途】
・ロボットなど稼働部の配管に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI バルクヘッドユニオン(金属)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエアの圧力はどのくらいまで使用出来ますか?
A
1MPaまでです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターFUJI バルクヘッドユニオン(金属)
タッチコネクター バルクヘッドユニオン
タッチコネクターFUJI ユニオン(金属)
タッチコネクターFUJI ユニオンティ(金属)
タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(金属)
タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(金属)
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格549-748 -351 -549 -496 -421 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜
本体材質亜鉛合金黄銅亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング