メカニカル部品技術窓口
軽量な樹脂ボディータイプのワンタッチ継手。【特長】・回転ロックリングタイプ。・チューブの回し(回転)切...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | |

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体金属部 ニップルタイプ その他 樹脂部 | C3604(黄銅) 亜鉛合金(黄銅メッキ) ポリアセタール |
| (2) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (3) | ロックリング | リン青銅 |
| (4) | リリースリング | 亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色) |
| (5) | ストップリング | SUS(ステンレス) |
| (6) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| 型番 | A | φC | 適用チューブ外径 φD | E1 | E2 | φF | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R-00UL | 17.7 | 11.0 | 4 | 7.1 | 6.5 | 2.7 | 15.0 | 5.0 |
| 6R-00UL | 19.5 | 13.0 | 6 | 8.3 | 7.5 | 2.7 | 16.3 | 7.0 |
| 8R-00UL | 21.7 | 15.0 | 8 | 9.5 | 9.0 | 2.7 | 17.5 | 10.0 |
| 10R-00UL | 23.5 | 17.0 | 10 | 10.5 | 10.0 | 2.7 | 18.3 | 12.5 |
| 12R-00UL | 25.6 | 20.0 | 12 | 12.0 | 11.5 | 4.0 | 19.4 | 16.0 |
軽量な樹脂ボディータイプのワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングタイプ。
・チューブの回し(回転)切れを防止。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・別売の表示リング装着可能。
・表示リング装着により、装置間の配管識別が容易。
・選べるボディー、オール金属タイプと樹脂ボディータイプ。
・樹脂ボディータイプ軽量。
【用途】
・ロボットなど稼働部の配管に最適。



千代田通商
タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ
耐水耐油性に優れ、機器配管に最も適したポリウレタンチューブです。柔軟性に優れ、チューブ最小曲半径も他のチューブと比べ小さく、狭い箇所での配管に使用可能です。1m毎にカットマーク付です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~