17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(金属)

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~+60℃-5~+60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)本体金属部
ニッケルタイプ
その他
樹脂部
C3604(黄銅)
亜鉛合金(黄銅メッキ)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)リリースリング亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色)
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型番ABφC適用チューブ外径
φD
E1E2φF二面幅
H
Lねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4-M5MT17.721.011.047.16.52.710.017.5M5×0.815.023.0
4-01MT17.725.011.047.16.52.710.021.0R1/815.027.0
4-02MT17.728.011.047.16.52.714.022.0R1/415.031.5
6-M5MT19.523.013.068.37.52.712.019.5M5×0.816.330.0
6-01MT19.526.013.068.37.52.712.022.0R1/816.334.5
6-02MT19.529.013.068.37.52.714.023.0R1/416.337.5
6-03MT19.530.013.068.37.52.717.023.6R3/816.345.5
8-01MT21.227.015.089.59.02.714.023.0R1/817.045.5
8-02MT21.230.015.089.59.02.714.024.0R1/417.049.5
8-03MT21.231.015.089.59.02.717.024.6R3/817.053.0
10-01MT23.028.017.01010.510.02.717.024.0R1/817.855.0
10-02MT23.031.017.01010.510.02.717.025.0R1/417.858.5
10-03MT23.032.017.01010.510.02.717.025.6R3/817.862.5
10-04MT23.036.017.01010.510.02.721.028.0R1/217.879.5
12-02MT25.634.519.01211.511.02.719.028.5R1/419.477.5
12-03MT25.635.519.01211.511.02.719.029.1R3/819.480.5
12-04MT25.638.519.01211.511.02.721.030.5R1/219.493.0

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT

最小発注数量
4
R1/8
1個
4
R1/4
1個
4
M5X0.8
1個
6
R1/8
1個
6
R1/4
1個
6
R3/8
1個
6
M5X0.8
1個
8
R1/8
1個
8
R3/8
1個
10
R1/8
1個
10
R1/4
1個
10
R3/8
1個
10
R1/2
1個
12
R1/4
1個
12
R3/8
1個
12
R1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
496
( 546 )
4日目
512
( 563 )
4日目
496
( 546 )
4日目
730
( 803 )
6日目
730
( 803 )
4日目
595
( 655 )
4日目
631
( 694 )
4日目
631
( 694 )
4日目
636
( 700 )
4日目
691
( 760 )
4日目
800
( 880 )
4日目
691
( 760 )
4日目
730
( 803 )
4日目
818
( 900 )
4日目
818
( 900 )
4日目
873
( 960 )
4日目

詳細情報

基本情報

ハードな環境に最適な金属タイプのワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・別売りの表示リングを装着すれば、配管の識別が容易。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・ロボットなど稼働部の配管に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(金属)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエアの圧力はどのくらいまで使用出来ますか?
A
1MPaまでです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(金属)
タッチコネクターFUJI メイルブランチティ(樹脂)
タッチコネクターFUJI ユニオン(金属)
タッチコネクターFUJI ユニオンティ(金属)
タッチコネクターFUJI バルクヘッドユニオン(金属)
タッチコネクターFUJI ロングメイルエルボ(金属)
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格496-336 -351 -549 -549 -421 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
本体材質亜鉛合金ポリアセタール亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング