17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

タッチコネクターFUJI メイルコネクター

通常単価(税別)
178373
税込単価
196410
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

エアチューブを簡単に脱着出来るワンタッチ継手。【特長】・回転ロックリングタイプ。チューブの回し(回転)...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

メイルコネクター1

メイルコネクター1

メイルコネクター2

メイルコネクター2

使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~60℃-5~60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

主要部品材質図

主要部品材質図

Part NO.部品名材質
(1)本体金属部
ニップルタイプ
その他
樹脂部
C3604(黄銅)
亜鉛合金(黄銅メッキ)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)リリースリング亜鉛合金(ニッケルメッキ黒色)
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型番
Model
A適用
チューブ
外径
Tube 0.D.
φD
ニ面幅
Spanner Flats
Lねじサイズ
Thread
T
チューブ
挿入寸法
Tube
Insertion
Depth
重量
Weight
(g)
H1H2
4-M5MS20.04φ9.82.016.5M5×0.815.05.5
6-M5MS21.36φ11.82.017.8M5×0.816.37.0
4-M5M20.0410.0φ2.016.5M5×0.815.07.0
4-01M17.1410.03.013.1R1/815.06.5
4-02M18.6414.03.012.6R1/415.015.0
6-M5M21.3612.0φ2.017.8M5×0.816.38.5
6-01M21.2612.04.017.2R1/816.39.0
6-02M19.7614.04.013.7R1/416.313.5
6-03M20.7617.04.014.3R3/816.326.0
8-01M26.7814.05.022.7R1/817.015.5
8-02M25.2814.06.019.2R1/417.016.5
8-03M20.7817.06.014.3R3/817.022.5
10-01M27.81017.05.023.8R1/817.822.0
10-02M29.11017.06.023.1R1/417.826.5
10-03M27.11017.08.020.7R3/817.827.5
10-04M24.11021.08.016.1R1/217.841.5
12-02M32.11219.07.026.1R1/419.433.0
12-03M28.11219.09.021.7R3/819.428.5
12-04M26.11221.09.018.1R1/219.440.0
  • ※4-M5Mと6-M5Mは六角穴ではございません。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT

最小発注数量
4
R1/8
1個
4
R1/4
1個
4
M5X0.8
1個
4
M5X0.8
1個
6
R1/4
1個
6
R3/8
1個
6
M5X0.8
1個
6
M5X0.8
1個
8
R1/8
1個
8
R1/4
1個
8
R3/8
1個
10
R1/8
1個
10
R1/4
1個
10
R3/8
1個
10
R1/2
1個
12
R1/4
1個
12
R3/8
1個
12
R1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
6日目
201
( 221 )
6日目
196
( 216 )
6日目
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
285
( 314 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
6日目
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
274
( 301 )
在庫品1日目当日出荷可能
274
( 301 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
314
( 345 )
在庫品1日目当日出荷可能
329
( 362 )
在庫品1日目当日出荷可能
373
( 410 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エアチューブを簡単に脱着出来るワンタッチ継手。
【特長】
・回転ロックリングタイプ。チューブの回し(回転)切れを防止
・ネジ部シール加工(Rネジ)。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能
・ネジ上部の自在性。エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能(ロータリータイプではございません)
【用途】
・エア配管全般(装置内配管、設備配管、エア工具等)に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI メイルコネクターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ継手で1MPa以上で使用したいのですが?
A
簡易的な継手ですので、抜けによる鞭打ち現象や継手破損につながり危険ですので、1MPaまでとさせていただいております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターFUJI メイルコネクター
タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルコネクター
タッチコネクターファイブ メイルコネクター
タッチコネクターFUJI メイルエルボ
タッチコネクターファイブ SUS メイルコネクター
タッチコネクターファイブ 樹脂メイルコネクター
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格178-219 -142 -362 -917 -135 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質亜鉛合金黄銅難燃性PBT亜鉛合金難燃性PBT難燃性PBT
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)、ニッケルメッキC3604(黄銅)SUS303難燃性PBT
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング