17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

タッチコネクターmini ユニオンティ

通常単価(税別)
361388
税込単価
397427
通常出荷日:6日目

超小型ワンタッチ継手。【特長】・超小型で配管スペースのサイズダウン。・耐食性に優れた、無電解ニッケルメ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)本体金属部
ニップル
その他
樹脂部
C3604(黄銅)但し、M3はSUS(ステンレス)
C3604(黄銅)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)但し、M3はSUS(ステンレス)
(3)ロックリングSUS(ステンレス)
(4)リリースリングポリアセタール
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型式AφBC適用チューブ外径
φD
φEφFチューブ挿入寸法重量
(g)
M4R-00UT14.38.018.343.25.511.56.0
M6R-00UT16.310.021.363.25.512.56.5

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
1個
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361
( 397 )
6日目
388
( 427 )
6日目

詳細情報

基本情報

超小型ワンタッチ継手。
【特長】
・超小型で配管スペースのサイズダウン。
・耐食性に優れた、無電解ニッケルメッキ仕様。
・回転ロックリングを採用し、チューブの回転切れを防止。
【用途】
・狭い場所への配管に最適。
・軽量化が求められる機械に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターmini ユニオンティのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターmini ユニオンティ
タッチコネクターmini ユニオン
タッチコネクター ユニオンティ
タッチコネクターmini ユニオンエルボ
タッチコネクター Hタイプ ユニオンティ
タッチコネクターFUJI ユニオンティ(金属)
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格361-292791 -278 -1,198 -549 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
本体材質ポリアセタールポリアセタール黄銅ポリアセタール黄銅亜鉛合金
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング