17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

タッチコネクターmini ユニオンエルボ

通常単価(税別)
278304
税込単価
306334
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

超小型ワンタッチ継手。【特長】・超小型で配管スペースのサイズダウン。・耐食性に優れた、無電解ニッケルメ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観図
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)本体金属部
ニップル
その他
樹脂部
C3604(黄銅)但し、M3はSUS(ステンレス)
C3604(黄銅)
ポリアセタール
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)但し、M3はSUS(ステンレス)
(3)ロックリングSUS(ステンレス)
(4)リリースリングポリアセタール
(5)ストップリングSUS(ステンレス)
(6)OリングNBR(ニトリルゴム)

規格表

型式AφBC適用チューブ外径
φD
φEφFチューブ挿入寸法重量
(g)
M4R-00UL14.38.018.343.25.511.53.0
M6R-00UL16.310.021.363.25.512.54.5

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
1個
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
304
( 334 )
6日目

詳細情報

基本情報

超小型ワンタッチ継手。
【特長】
・超小型で配管スペースのサイズダウン。
・耐食性に優れた、無電解ニッケルメッキ仕様。
・回転ロックリングを採用し、チューブの回転切れを防止。
【用途】
・狭い場所への配管に最適。
・軽量化が求められる機械に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターmini ユニオンエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターmini ユニオンエルボ
タッチコネクターmini ユニオン
タッチコネクターmini ユニオンティ
タッチコネクター ユニオンエルボ
タッチコネクターFUJI ユニオンエルボ(樹脂)
ワンタッチ継手 ユニオンエルボ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商EASUN(イーサン)
通常価格278-292361 -659 -314 -50 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質ポリアセタールポリアセタールポリアセタール黄銅ポリアセタール標準(PBT)
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)-
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)標準(NBR)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::600::60
使用流体圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)空気

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング