メカニカル部品技術窓口
超小型ワンタッチ継手。【特長】・超小型で配管スペースのサイズダウン。・耐食性に優れた、無電解ニッケルメ...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | |
| 最高使用圧力 | 1MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | |

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体金属部 ニップル その他 樹脂部 | C3604(黄銅)但し、M3はSUS(ステンレス) C3604(黄銅) ポリアセタール |
| (2) | メイルアダプター | C3604(黄銅)但し、M3はSUS(ステンレス) |
| (3) | ロックリング | SUS(ステンレス) |
| (4) | リリースリング | ポリアセタール |
| (5) | ストップリング | SUS(ステンレス) |
| (6) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| 型式 | A | B | φC | 適用チューブ外径 φD | 二面幅 H | L | ねじサイズ T (おねじ) | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4R-M3MT | 13.7 | 14.5 | 8.0 | 4 | 8.0 | 12.0 | M3×0.5 | 11.5 | 4.5 |
| M4R-M5MT | 13.7 | 14.0 | 8.0 | 4 | 8.0 | 11.0 | M5×0.8 | 11.5 | 4.5 |
| M4R-01MT | 13.7 | 16.0 | 8.0 | 4 | 10.0 | 12.0 | R1/8 | 11.5 | 8.0 |
| M6R-M5MT | 15.5 | 16.0 | 10.0 | 6 | 10.0 | 13.0 | M5×0.8 | 12.5 | 7.0 |
| M6R-01MT | 15.5 | 19.5 | 10.0 | 6 | 10.0 | 15.5 | R1/8 | 12.5 | 10.0 |
超小型ワンタッチ継手。
【特長】
・超小型で配管スペースのサイズダウン。
・耐食性に優れた、無電解ニッケルメッキ仕様。
・回転ロックリングを採用し、チューブの回転切れを防止。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・狭い場所への配管に最適。
・軽量化が求められる機械に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~