メカニカル部品技術窓口
ボディ金属部にステンレスを使用したワンタッチ継手。【特長】・強度、耐食性が向上。・銅、亜鉛等の金属イオ...
詳細を確認

本体色黒の外観

本体色白の外観
| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | 5~40℃ | -5~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa | -100kPa |
| 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております | |||
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | ||

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | リリースリング | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (2) | ガイド | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (3) | ロックリング | SUS(ステンレス) |
| (4) | リングパッキン | NBR(ニトリルゴム) |
| (5) | 本体 | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (6) | メイルアダプター | SUS(ステンレス) |
| 型式 | A | C Max | 適用チューブ外径 φD | 二面幅 H | ねじサイズ T (おねじ) | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体黒色 | 本体白色 | |||||||
| FS4-OOBU | FS4-OOBUW | 32.6 | 10.0 | 4 | 14.0 | M12×1 | 12.0 | 18.2 |
| FS6-OOBU | FS6-OOBUW | 32.6 | 10.0 | 6 | 17.0 | M14×1 | 12.5 | 24.0 |
| FS8-OOBU | FS8-OOBUW | 32.6 | 10.0 | 8 | 19.0 | M16×1 | 13.7 | 27.6 |
| FS10-OOBU | FS10-OOBUW | 32.6 | 10.0 | 10 | 24.0 | M20×1 | 14.6 | 43.2 |
| FS12-OOBU | FS12-OOBUW | 34.6 | 10.0 | 12 | 24.0 | M22×1 | 15.4 | 48.3 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,563円 ( 2,819円 ) | 6日目 |
2,021円 ( 2,223円 ) | 4日目 |
2,528円 ( 2,781円 ) | 6日目 |
2,623円 ( 2,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,098円 ( 2,308円 ) | 6日目 |
2,573円 ( 2,830円 ) | 4日目 |
2,805円 ( 3,086円 ) | 6日目 |
2,218円 ( 2,440円 ) | 4日目 |
3,588円 ( 3,947円 ) | 6日目 |
3,466円 ( 3,813円 ) | 4日目 |
ボディ金属部にステンレスを使用したワンタッチ継手。
【特長】
・強度、耐食性が向上。
・銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止。
・工業用水配管時の成分腐食防止(脱亜鉛腐食)。
【用途】
・食品工場など薬液を使用する配管に最適。
・工業用水配管に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~