メカニカル部品技術窓口
ワンタッチ継手を搭載したカップリングプラグ。【特長】・全機種にレーザーマーキングによる型式表記あり。・...
詳細を確認

本体色黒

本体色白
| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | ||

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | リリースリング | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (2) | ガイド | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (3) | ロックリング | SUS(ステンレス) |
| (4) | リングパッキン | NBR(ニトリルゴム) |
| (5) | 本体 | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (6) | メイルアダプター | C3604(黄銅)、ニッケルめっき |
※ 樹脂部UL-94 V0相当
| 型番 | A | φC | 適用チューブ外径 φD | E | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体黒色 | 本体白色 | ||||||
| F6-PL | F6-PLW | 15.8 | 12.0 | 6 | 33.5 | 12.5 | 17.2 |
| F8-PL | F8-PLW | 17.8 | 14.0 | 8 | 36.5 | 13.7 | 19.6 |
| F10-PL | F10-PLW | 19.8 | 17.0 | 10 | 38.5 | 14.6 | 25.0 |
| F12-PL | F12-PLW | 22.3 | 20.0 | 12 | 41.0 | 15.4 | 33.6 |
※ 適用カップリング:CHS、MFX、MFXP、MPS
ワンタッチ継手を搭載したカップリングプラグ。
【特長】
・全機種にレーザーマーキングによる型式表記あり。
・新型ロックリングを採用し、配管の操作性が向上。
・チューブ配管のままカップリングに接続可能。
【用途】
・配管途中で着脱が必要なった箇所に。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~