メカニカル部品技術窓口
【特長】・徹底した材料軽減によるコストパフォーマンス。無駄なパーツを省き最小パーツで形成し徹底したコス...
詳細を確認

本体色黒の外観

本体色白の外観
| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | 5~40℃ | -5~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa | -100kPa |
| 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております | |||
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | ||

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | リリースリング | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (2) | ガイド | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (3) | ロックリング | SUS(ステンレス) |
| (4) | リングパッキン | NBR(ニトリルゴム) |
| (5) | 本体 | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (6) | メイルアダプター | C3604(黄銅)、ニッケルめっき |
※ 樹脂部UL-94 V0相当
| 型番 | A | φC | 適用チューブ外径 φD | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体色黒 | 本体色白 | |||||
| F6-PN | F6-PNW | 40.0 | 14.5 | 6 | 12.5 | 25.0 |
| F8-PN | F8-PNW | 40.0 | 14.5 | 8 | 13.7 | 28.0 |
| F10-PN | F10-PNW | 40.0 | 17.5 | 10 | 14.6 | 30.0 |
| F12-PN | F12-PNW | 40.0 | 20.0 | 12 | 15.4 | 33.8 |
※ 適用カップリング:CHS、MFX、MFXP、MPS
【特長】
・徹底した材料軽減によるコストパフォーマンス。無駄なパーツを省き最小パーツで形成し徹底したコストパフォーマンスを実現
・徹底した材料軽減による低重量。一部ボディーオール樹脂で形成し更なる重量軽減
・新型ロックリングを採用。より配管作業をスムーズに且、確実に行なうジョイント機能を実現
・新型リングパッキン採用。高気密性を保持しつつ接続操作力を軽減
・全アイテムレーザーマーキング加工。全アイテムの型式を製品に記載
・難燃性ボディー。難燃性樹脂標準採用
・ネジ部シール加工(Rネジ)。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能
・ネジ上部の自在性。エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能(ロータリータイプではございません。尚オール樹脂タイプは回転いたしません)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~