メカニカル部品技術窓口
継手同士を組み合わせられる中間継手。【特長】・全機種にレーザーマーキングによる型式表記あり。・新型ロッ...
詳細を確認

本体色黒

本体色白
| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | ||

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | リリースリング | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (2) | ガイド | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (3) | ロックリング | SUS(ステンレス) |
| (4) | リングパッキン | NBR(ニトリルゴム) |
| (5) | 本体 | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (6) | メイルアダプター | C3604(黄銅)、ニッケルめっき |
※ 樹脂部UL-94 V0相当
| 型番 | A | B | φC | 適用チューブ外径 φD | φE | L | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体色黒 | 本体色白 | ||||||||
| FR4-00LC | FR4-00LCW | 14.8 | 31.8 | 10.0 | 4 | 4 | 19.8 | 12.0 | 2.4 |
| FR6-00LC | FR6-00LCW | 15.8 | 34.3 | 12.0 | 6 | 6 | 21.8 | 12.5 | 2.9 |
| FR8-00LC | FR8-00LCW | 17.8 | 38.1 | 14.0 | 8 | 8 | 24.4 | 13.7 | 4.2 |
| FR10-00LC | FR10-00LCW | 19.8 | 42.2 | 17.0 | 10 | 10 | 27.6 | 14.6 | 7.0 |
| FR12-00LC | FR12-00LCW | 22.3 | 45.9 | 20.0 | 12 | 12 | 30.5 | 15.4 | 9.2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
298円 ( 328円 ) | 6日目 |
332円 ( 365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
314円 ( 345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
343円 ( 377円 ) | 4日目 |
413円 ( 454円 ) | 6日目 |
413円 ( 454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
459円 ( 505円 ) | 6日目 |
419円 ( 461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
継手同士を組み合わせられる中間継手。
【特長】
・全機種にレーザーマーキングによる型式表記あり。
・新型ロックリングを採用し、配管の操作性が向上。
・タッチコネクターファイブ、タッチコネクターファイブSUS専用。
【用途】
・継手の組み合わせに。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~