17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • 本体色

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ

通常単価(税別)
409571
税込単価
450628
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

無駄なパーツを省き、最少パーツで形成したコストパフォーマンスに優れたワンタッチ継手。【特長】・全機種に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

本体色黒の外観

本体色黒

本体色白の外観

本体色白

使用流体圧縮空気工業用水真空
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃-5~+60℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。工業用水使用の際は工業用水使用可能なチューブをご選定下さい。
  • ※ ミニスピードコントローラα・β、及びスピードコントローラα・βを除く。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)リリースリング難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
(2)ガイド難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
(3)ロックリングSUS(ステンレス)
(4)リングパッキンNBR(ニトリルゴム)
(5)本体難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
(6)メイルアダプターC3604(黄銅)、ニッケルめっき

※ 樹脂部UL-94 V0相当

規格表

型番ABφC1φC2適用チューブ外径
φD
Pチューブ挿入寸法
φD1
チューブ挿入寸法
φD2
重量
(g)
本体色黒本体色白φD1φD2
FR4-06UYFR4-06UYW32.620.810.012.04610.812.012.53.4
FR6-08UYFR6-08UYW35.625.012.014.06813.012.513.74.9
FR8-10UYFR8-10UYW39.029.014.017.081015.013.714.66.9
FR10-12UYFR10-12UYW43.635.017.020.0101218.014.615.411.8

※ タッチコネクターファイブSUS兼用製品です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

本体色

最小発注数量
6
4
1個
6
4
1個
8
6
1個
8
6
1個
10
8
1個
10
8
1個
12
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
5日目
409
( 450 )
在庫品1日目当日出荷可能
443
( 487 )
在庫品1日目当日出荷可能
439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能
439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能
571
( 628 )
在庫品1日目当日出荷可能
562
( 618 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

無駄なパーツを省き、最少パーツで形成したコストパフォーマンスに優れたワンタッチ継手。
【特長】
・全機種にレーザーマーキングによる型式表記あり。
・新型ロックリングを採用し、配管の操作性が向上。
・新型リングパッキンを採用し、高気密性を保持しつつ接続操作力を軽減。
・難燃樹脂を標準採用。
【用途】
・機械の軽量化、コストダウンに。
・配管操作性の向上に。
・メンテナンス時に不明機種を無くすために最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ
タッチコネクターファイブ 異径ユニオン
ワンタッチ継手 異径ユニオンワイ
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティ
タッチコネクターファイブ ユニオンワイ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
メーカー千代田通商千代田通商ミスミ千代田通商千代田通商ミスミ
通常価格409-306 -370 -356 -318 -320 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質難燃性PBT難燃性PBTPBT(ポリブチレンテレフタレート)難燃性PBT難燃性PBTPBT(ポリブチレンテレフタレート)
ねじ部材質ねじ部なしねじ部なしねじ部なしねじ部なしねじ部なしねじ部なし
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)二トリルゴムNBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)二トリルゴム
周囲温度(℃)-5::60-5::600::60-5::60-5::600::60
使用流体工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)空気工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)空気
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング