17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • 本体色

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティ

通常単価(税別)
356549
税込単価
392604
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

無駄なパーツを省き、最少パーツで形成したコストパフォーマンスに優れたワンタッチ継手。【特長】・全機種に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

本体色黒の外観

本体色黒

本体色白の外観

本体色白

使用流体圧縮空気工業用水真空
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃-5~+60℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。工業用水使用の際は工業用水使用可能なチューブをご選定下さい。
  • ※ ミニスピードコントローラα・β、及びスピードコントローラα・βを除く。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)リリースリング難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
(2)ガイド難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
(3)ロックリングSUS(ステンレス)
(4)リングパッキンNBR(ニトリルゴム)
(5)本体難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
(6)メイルアダプターC3604(黄銅)、ニッケルめっき

※ 樹脂部UL-94 V0相当

規格表

型番AφC1φC2適用チューブ外径
φD
チューブ挿入寸法
φD1 φD2
重量
(g)
本体色黒本体色白φD1φD2
FR4-66UTFR4-66UTW15.812.012.04612.53.9
FR6-88UTFR6-88UTW17.814.014.06813.75.6
FR8-1010UTFR8-1010UTW19.817.017.081014.68.7
FR10-1212UTFR10-1212UTW22.320.020.0101215.413.9
型番AφC1φC2適用チューブ外径
φD
チューブ挿入寸法
φD1 φD2
重量
(g)
本体色黒本体色白φD1φD2
FR6-44UTFR6-44UTW15.812.012.06412.54.0
FR8-66UTFR8-66UTW17.814.014.08613.75.9
FR10-88UTFR10-88UTW19.817.017.010814.69.2
FR12-1010UTFR12-1010UTW22.320.020.0121015.414.4
  • ※ タッチコネクターファイブSUS兼用製品です。
  • ※ 挿入寸法D1・D2同寸法です。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

本体色

最小発注数量
6
4
1個
6
4
1個
6
4
1個
6
4
1個
8
6
1個
8
6
1個
8
6
1個
8
6
1個
10
8
1個
10
8
1個
10
8
1個
10
8
1個
12
10
1個
12
10
1個
12
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
384
( 422 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
395
( 435 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
4日目
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
445
( 490 )
5日目
445
( 490 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
6日目
439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能
439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
549
( 604 )
在庫品1日目当日出荷可能
549
( 604 )
在庫品1日目当日出荷可能
494
( 543 )
6日目
479
( 527 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

無駄なパーツを省き、最少パーツで形成したコストパフォーマンスに優れたワンタッチ継手。
【特長】
・全機種にレーザーマーキングによる型式表記あり。
・新型ロックリングを採用し、配管の操作性が向上。
・新型リングパッキンを採用し、高気密性を保持しつつ接続操作力を軽減。
・難燃樹脂を標準採用。
【用途】
・機械の軽量化、コストダウンに。
・配管操作性の向上に。
・メンテナンス時に不明機種を無くすために最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • タッチコネクターファイブ ユニオンエルボ 画像

    千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオンエルボ

    難燃性樹脂を採用した低重量ワンタッチ継手です。ユニオンエルボタイプです。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能です。

  • タッチコネクターファイブ ユニオンワイ 画像

    千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオンワイ

    難燃性樹脂を採用した低重量ワンタッチ継手です。ユニオンワイタイプです。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能です。

  • タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ 画像

    千代田通商

    タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ

    耐水耐油性に優れ、機器配管に最も適したポリウレタンチューブです。柔軟性に優れ、チューブ最小曲半径も他のチューブと比べ小さく、狭い箇所での配管に使用可能です。1m毎にカットマーク付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水を使うところの配管に使用
5
満足度:5.0
金属を使っていないことと耐腐食性の高い商品でしたので、この商品を選定しましたタッチコネクターファイブ 異径ユニオンティと...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水は使用可能ですか?
A
工業用水は使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティ
ワンタッチ継手 異径ユニオンティ
ワンタッチ継手 異径ユニオンティ
タッチコネクターファイブ 異径ユニオン
タッチコネクターファイブ ユニオンティ
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンワイ
メーカー千代田通商EASUN(イーサン)ミスミ千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格356-114 -340 -306 -293 -409 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質難燃性PBT標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)難燃性PBT難燃性PBT難燃性PBT
ねじ部材質ねじ部なし-ねじ部なしねじ部なしねじ部なしねじ部なし
シール材材質NBR(ニトリルゴム)標準(NBR)二トリルゴムNBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::600::600::60-5::60-5::60-5::60
使用流体工業用水 / 圧縮空気(真空含む)空気空気工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング