メカニカル部品技術窓口
【特長】・徹底した材料軽減によるコストパフォーマンス。 無駄なパーツを省き最小パーツで形成し徹底したコ...
詳細を確認

本体色黒

本体色白
| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | -5~+40℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | ||

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | リリースリング | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (2) | ガイド | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (3) | ロックリング | SUS(ステンレス) |
| (4) | リングパッキン | NBR(ニトリルゴム) |
| (5) | 本体 | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (6) | メイルアダプター | C3604(黄銅)、ニッケルめっき |
※ 樹脂部UL-94 V0相当
| 型番 Model | A | C Max | 適用チューブ外径 Tube 0. D. φD | 二面幅 Spanner Flats H | ねじサイズ Thread T (おねじ) | チューブ挿入寸法 Tube Insertion Depth | 重量 Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体色黒 Black body | 本体色白 White body | |||||||
| F4-00BU | F4-00BUW | 32.6 | 10.0 | 4 | 14.0 | M12×1 | 12.0 | 21.4 |
| F6-00BU | F6-00BUW | 32.6 | 10.0 | 6 | 17.0 | M14×1 | 12.5 | 29.8 |
| F8-00BU | F8-00BUW | 32.6 | 10.0 | 8 | 19.0 | M16×1 | 13.7 | 31.8 |
| F10-00BU | F10-00BUW | 32.6 | 10.0 | 10 | 24.0 | M20×1 | 14.6 | 47.5 |
| F12-00BU | F12-00BUW | 34.6 | 10.0 | 12 | 24.0 | M22×1 | 15.4 | 54.8 |
| F16-00BU | F16-00BUW | 48.0 | 10.0 | 16 | 30.0 | M26×1.5 | 23.3 | 104.2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
428円 ( 471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
406円 ( 447円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
476円 ( 524円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
406円 ( 447円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
461円 ( 507円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
428円 ( 471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
538円 ( 592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
626円 ( 689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
659円 ( 725円 ) | 4日目 |
1,783円 ( 1,961円 ) | 4日目 |
1,372円 ( 1,509円 ) | 6日目 |
【特長】
・徹底した材料軽減によるコストパフォーマンス。
無駄なパーツを省き最小パーツで形成し徹底したコストパフォーマンスを実現。
・徹底した材料軽減による低重量。
一部ボディーオール樹脂で形成し更なる重量軽減。
・新型ロックリングを採用。
より配管作業をスムーズに且つ、確実に行なうジョイント機能を実現。
・新型リングパッキン採用。
高気密性を保持しつつ接続操作力を軽減。
・全アイテムレーザーマーキング加工。
全アイテムの型式を製品に記載。
・難燃性ボディー。
難燃性樹脂標準採用。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能。



千代田通商
タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ
耐水耐油性に優れ、機器配管に最も適したポリウレタンチューブです。柔軟性に優れ、チューブ最小曲半径も他のチューブと比べ小さく、狭い箇所での配管に使用可能です。1m毎にカットマーク付です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~