メカニカル部品技術窓口
【特長】・徹底した材料軽減によるコストパフォーマンス。 無駄なパーツを省き最小パーツで形成し徹底したコ...
詳細を確認

本体色黒

本体色白
| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | -5~+40℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | ||

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | リリースリング | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (2) | ガイド | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (3) | ロックリング | SUS(ステンレス) |
| (4) | リングパッキン | NBR(ニトリルゴム) |
| (5) | 本体 | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (6) | メイルアダプター | C3604(黄銅)、ニッケルめっき |
※ 樹脂部UL-94 V0相当
| 型番 | A | B | C Max | 適用チューブ外径 φD | 二面幅 H | ねじサイズ T | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体色黒 | 本体色白 | H1 | H2 | T1 (めねじ) | T2 (おねじ) | ||||||
| F4-01FB | F4-01FBW | 29.8 | 8.5 | 10.0 | 4 | 14.0 | 14.0 | Rc1/8 | M12×1 | 12.0 | 21.8 |
| F6-02FB | F6-02FBW | 34.3 | 13.0 | 10.0 | 6 | 17.0 | 17.0 | Rc1/4 | M14×1 | 12.5 | 34.2 |
| F8-02FB | F8-02FBW | 33.8 | 12.5 | 10.0 | 8 | 19.0 | 19.0 | Rc1/4 | M16×1 | 13.7 | 42.8 |
| F10-03FB | F10-03FBW | 34.3 | 13.0 | 10.0 | 10 | 24.0 | 24.0 | Rc3/8 | M20×1 | 14.6 | 66.1 |
| F12-03FB | F12-03FBW | 34.3 | 12.0 | 10.0 | 12 | 24.0 | 24.0 | Rc3/8 | M22×1 | 15.4 | 68.2 |
【特長】
・徹底した材料軽減によるコストパフォーマンス。
無駄なパーツを省き最小パーツで形成し徹底したコストパフォーマンスを実現。
・徹底した材料軽減による低重量。
一部ボディーオール樹脂で形成し更なる重量軽減。
・新型ロックリングを採用。
より配管作業をスムーズに且つ、確実に行なうジョイント機能を実現。
・新型リングパッキン採用。
高気密性を保持しつつ接続操作力を軽減。
・全アイテムレーザーマーキング加工。
全アイテムの型式を製品に記載。
・難燃性ボディー。
難燃性樹脂標準採用。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能。



千代田通商
タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ
耐水耐油性に優れ、機器配管に最も適したポリウレタンチューブです。柔軟性に優れ、チューブ最小曲半径も他のチューブと比べ小さく、狭い箇所での配管に使用可能です。1m毎にカットマーク付です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~