メカニカル部品技術窓口
無駄なパーツを省き、最少パーツで形成したコストパフォーマンスに優れたワンタッチ継手。【特長】・全機種に...
詳細を確認

本体色黒

本体色白
| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | ||

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | リリースリング | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (2) | ガイド | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (3) | ロックリング | SUS(ステンレス) |
| (4) | リングパッキン | NBR(ニトリルゴム) |
| (5) | 本体 | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (6) | メイルアダプター | C3604(黄銅)、ニッケルめっき |
※ 樹脂部UL-94 V0相当
| 型番 | A | B | φC | 適用チューブ外径 φD | E | 二面幅 H | L | ねじサイズ T (おねじ) | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体色黒 | 本体色白 | ||||||||||
| F4-M5S1 | F4-M5S1W | 20.7 | 20.8 | 11.0 | 4 | 14.5 | 10.0 | 11.0 | M5×0.8 | 12.0 | 7.7 |
| F4-01S1 | F4-01S1W | 20.7 | 24.8 | 11.0 | 4 | 18.5 | 10.0 | 14.5 | R1/8 | 12.0 | 9.7 |
| F4-02S1 | F4-02S1W | 20.7 | 27.8 | 11.0 | 4 | 21.5 | 14.0 | 15.5 | R1/4 | 12.0 | 15.0 |
| F6-M5S1 | F6-M5S1W | 22.3 | 22.8 | 13.0 | 6 | 15.5 | 12.0 | 12.0 | M5×0.8 | 12.5 | 10.1 |
| F6-01S1 | F6-01S1W | 22.3 | 26.8 | 13.0 | 6 | 19.5 | 12.0 | 15.5 | R1/8 | 12.5 | 12.1 |
| F6-02S1 | F6-02S1W | 22.3 | 29.8 | 13.0 | 6 | 22.5 | 14.0 | 16.5 | R1/4 | 12.5 | 18.1 |
| F6-03S1 | F6-03S1W | 22.3 | 30.8 | 13.0 | 6 | 23.5 | 17.0 | 17.1 | R3/8 | 12.5 | 25.6 |
| F8-01S1 | F8-01S1W | 24.8 | 28.9 | 15.0 | 8 | 20.5 | 14.0 | 16.5 | R1/8 | 13.7 | 17.0 |
| F8-02S1 | F8-02S1W | 24.8 | 31.9 | 15.0 | 8 | 23.5 | 14.0 | 17.5 | R1/4 | 13.7 | 21.0 |
| F8-03S1 | F8-03S1W | 24.8 | 32.9 | 15.0 | 8 | 24.5 | 17.0 | 18.1 | R3/8 | 13.7 | 29.0 |
| F10-01S1 | F10-01S1W | 26.8 | 32.1 | 17.0 | 10 | 21.5 | 17.0 | 17.5 | R1/8 | 14.6 | 27.8 |
| F10-02S1 | F10-02S1W | 26.8 | 35.1 | 17.0 | 10 | 24.5 | 17.0 | 18.5 | R1/4 | 14.6 | 30.3 |
| F10-03S1 | F10-03S1W | 26.8 | 36.1 | 17.0 | 10 | 25.5 | 17.0 | 19.1 | R3/8 | 14.6 | 34.8 |
| F10-04S1 | F10-04S1W | 26.8 | 40.1 | 17.0 | 10 | 29.5 | 21.0 | 21.5 | R1/2 | 14.6 | 50.3 |
| F12-02S1 | F12-02S1W | 29.3 | 37.1 | 20.0 | 12 | 26.0 | 19.0 | 20.0 | R1/4 | 15.4 | 41.1 |
| F12-03S1 | F12-03S1W | 29.3 | 38.1 | 20.0 | 12 | 27.0 | 19.0 | 20.6 | R3/8 | 15.4 | 41.6 |
| F12-04S1 | F12-04S1W | 29.3 | 42.1 | 20.0 | 12 | 31.0 | 21.0 | 23.0 | R1/2 | 15.4 | 55.1 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
379円 ( 417円 ) | 6日目 |
418円 ( 460円 ) | 6日目 |
377円 ( 415円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
354円 ( 389円 ) | 6日目 |
447円 ( 492円 ) | 6日目 |
494円 ( 543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
494円 ( 543円 ) | 6日目 |
500円 ( 550円 ) | 6日目 |
412円 ( 453円 ) | 4日目 |
423円 ( 465円 ) | 6日目 |
527円 ( 580円 ) | 6日目 |
459円 ( 505円 ) | 6日目 |
578円 ( 636円 ) | 4日目 |
601円 ( 661円 ) | 6日目 |
608円 ( 669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
676円 ( 744円 ) | 6日目 |
586円 ( 645円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
568円 ( 625円 ) | 4日目 |
692円 ( 761円 ) | 4日目 |
601円 ( 661円 ) | 4日目 |
774円 ( 851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
797円 ( 877円 ) | 4日目 |
640円 ( 704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
635円 ( 699円 ) | 6日目 |
784円 ( 862円 ) | 4日目 |
808円 ( 889円 ) | 6日目 |
660円 ( 726円 ) | 4日目 |
721円 ( 793円 ) | 4日目 |
無駄なパーツを省き、最少パーツで形成したコストパフォーマンスに優れたワンタッチ継手。
【特長】
・全機種にレーザーマーキングによる型式表記あり。
・新型ロックリングを採用し、配管の操作性が向上。
・新型リングパッキンを採用し、高気密性を保持しつつ接続操作力を軽減。
・難燃樹脂を標準採用。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・機械の軽量化、コストダウン、配管操作性の向上に。
・メンテナンス時に不明機種を無くすために最適。



千代田通商
タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ
耐水耐油性に優れ、機器配管に最も適したポリウレタンチューブです。柔軟性に優れ、チューブ最小曲半径も他のチューブと比べ小さく、狭い箇所での配管に使用可能です。1m毎にカットマーク付です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~