メカニカル部品技術窓口
【特長】・超小型ミニチュア継手:超小型ボディー(SPチューブ専用です)・簡単接続:SPチューブを挿入し...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | SP(ソフトポリウレタンチューブ) | |
| 型番 | A | 二面幅 H | L | ねじサイズ T | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| MC-05PM | 17.0 | 7.0 | 13.3 | M5×0.8 | 2.0 |
| MC-10PM | 26.0 | 11.0 | 22.0 | R1/8 | 8.9 |
【特長】
・超小型ミニチュア継手:超小型ボディー(SPチューブ専用です)
・簡単接続:SPチューブを挿入し、ロックリングを引っ張るだけでチューブ簡単接続
・別売の表示リング装着可能:表示リング装着により、装置間の配管識別が容易
・ネジ部シール加工(Rネジ):ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能
・ネジ上部の自在性:ユニバーサルタイプはボディーとネジ部は、回転可能(ロータリータイプではございません)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):283円~

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ 異径ニップル
5通常価格(税別):199円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-5H-4,-6
4.6通常価格(税別):92円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
4.8通常価格(税別):227円~

日本ピスコ
ミニマル継手 プラグ
4.4通常価格(税別):53円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~