メカニカル部品技術窓口


| 使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | -5~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | SP(ソフトポリウレタンチューブ) | |

| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体 | C3604(黄銅) |
| (2) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (3) | ロックリング | C3604(黄銅) |
| (4) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| その他 | 表示リング | ポリアセタール |
| 型式 | A | B | C | E | F | ニ面幅 | φJ | K | P1 | P2 | ねじサイズ | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | T1 | T2 | |||||||||||
| M5-M12 | 55.5 | 21.5 | 5.5 | 7.0 | 28.0 | 27.0 | 21.0 | 6.5 | 20.0 | 16.0 | 14.0 | M5×0.8 | Rc1/4 | 113.0 |


千代田通商
タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブ
対象商品に適したソフトポリウレタンチューブです。チューブ外径4・6mm専用です。インナーサポートの利用でワンタッチ継手にも対応可能です。優れた耐油性で、工場内エアー配管に最適です。