17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

テラピンコネクター ブッシュ【10個入り】

通常単価(税別)
1,0861,573
税込単価
1,1951,730
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

超小型ミニチュア継手。【特長】・超小型ボディ。・SPチューブを挿入し、ロックリングを引っ張るだけでチュ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~+60℃-5~+60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブSP(ソフトポリウレタンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番A二面幅
H
Lねじサイズ重量
(g)
T1T2
01M5-B13.010.09.0R1/8M5×0.86.4
02M5-B16.014.010.0R1/4M5×0.816.2

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1/8
318-8302
10
1パック

10個入り

1/4
327-2672
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086
( 1,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,573
( 1,730 )
6日目

詳細情報

基本情報

超小型ミニチュア継手。
【特長】
・超小型ボディ。
・SPチューブを挿入し、ロックリングを引っ張るだけでチューブ簡単接続専用継手。
・表示リング装着により、装置間の配管識別が容易。
・ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ユニバーサルタイプはボディーとネジ部は、回転可能。
【用途】
・機械の小型化に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • テラピンコネクター ニップル 画像

    千代田通商

    テラピンコネクター ニップル

    簡単接続の超小型ミニチュア継手です。ニップルタイプです(SPチューブ専用です)。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能です。

  • タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブ 画像

    千代田通商

    タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブ

    対象商品に適したソフトポリウレタンチューブです。チューブ外径4・6mm専用です。インナーサポートの利用でワンタッチ継手にも対応可能です。優れた耐油性で、工場内エアー配管に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラピンコネクター ブッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適応チューブサイズはどれくらいですか?
A
外径サイズ4mmと6mmのみになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラピンコネクター ブッシュ
ミニチュア管継手 ブッシュ
PTエルボ・ブッシュシリーズ ブッシュ B-G2F-2M
PTエルボ・ブッシュシリーズ ソケット
ミニマル継手 隔壁ユニオン
ミニチュア管継手 Mシリーズ 隔壁レジューサ M-5ER
メーカー千代田通商ミスミ千代田通商千代田通商日本ピスコSMC
通常価格1,086-180466410118 -158 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの種類RRGGMRc
ねじ・ねじ接続形状ブッシュブッシュブッシュソケット隔壁ユニオン隔壁レジューサ
材質C3604(黄銅)黄銅黄銅黄銅黄銅C3604BD
ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)M5M51/41/4M55

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング