メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

テラピンコネクター M5ブラインドプラグ【10個入り】

型番:

M5-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

M5-Pの仕様・寸法情報

接続種類
その他
ねじの呼び
M5
ねじの種類
M
その他 形状・種類
M5ブラインドプラグ
材質
[銅] C3604(黄銅)
表面処理
なし
ねじ ピッチ(mm)
0.8
RoHS?
10

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~+60℃-5~+60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブSP(ソフトポリウレタンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番A二面幅
H
ねじサイズ
T
重量
(g)
M5-P6.58.0M5×0.81.6

型番リスト

表示件数
型番
M5-P
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
563
( 619 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型ミニチュア継手。
 超小型ボディー(*SPチューブ専用です)。
・簡単接続。
 SPチューブを挿入し、ロックリングを引っ張るだけでチューブ簡単接続。
・別売の表示リング装着可能。
 表示リング装着により、装置間の配管識別が容易。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
 ユニバーサルタイプはボディーとネジ部は、回転可能。
 *ロータリータイプではございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラピンコネクター M5ブラインドプラグの型番M5-Pのページです。 型番M5-Pに関する仕様情報を記載しております。
テラピンコネクター M5ブラインドプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適応チューブサイズはどれくらいですか?
A
外径サイズ4mmと6mmのみになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラピンコネクター M5ブラインドプラグ
ミニチュア管継手 プラグ
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-5P
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-3P
ミニチュア管継手 SUS316 MSシリーズ プラグ MS-5P
ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ プラグ 10-MS-5P
メーカー千代田通商ミスミSMCSMCSMCSMC
通常価格563160186265243 -387
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
接続種類その他その他その他その他その他その他
ねじの呼びM5M5M5M3M5M5
ねじの種類MMMMMM
その他 形状・種類M5ブラインドプラグプラグプラグプラグプラグプラグ
材質C3604(黄銅)黄銅C3604BDC3604BDSUS316SUS316
よく一緒に購入される商品

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング