メカニカル部品技術窓口
【特長】・超小型ミニチュア継手。 超小型ボディー(*SPチューブ専用です)。・簡単接続。 SPチューブ...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | SP(ソフトポリウレタンチューブ) | |
| 型番 | A | 適用チューブ外径 φD | 二面幅 H | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-UN | 14.9 | 4 | 8.0 | 5.7 | 2.2 |
| 6-UN | 17.5 | 6 | 8.0 | 7.0 | 2.8 |
【特長】
・超小型ミニチュア継手。
超小型ボディー(*SPチューブ専用です)。
・簡単接続。
SPチューブを挿入し、ロックリングを引っ張るだけでチューブ簡単接続。
・別売の表示リング装着可能。
表示リング装着により、装置間の配管識別が容易。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
ユニバーサルタイプはボディーとネジ部は、回転可能。
*ロータリータイプではございません。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
4.4通常価格(税別):163円~

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット
4.5通常価格(税別):22円~

潤工社
ジュンロン黄銅製継手パネルユニオン
4.5通常価格(税別):615円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):283円~

日本ピスコ
一般配管用 ミニマル継手 ミニマルティー
5通常価格(税別):140円~