17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

テラピンコネクター ティーコネクター【10個入り】

通常単価(税別)
3,5893,677
税込単価
3,9484,045
通常出荷日:6日目

超小型ミニチュア継手。【特長】・超小型ボディ。・SPチューブを挿入し、ロックリングを引っ張るだけでチュ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~60℃-5~60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブSP(ソフトポリウレタンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

テラピンコネクター ティーコネクター 構造図
Part NO.部品名材質
(1)本体C3604(黄銅)
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングC3604(黄銅)
(4)OリングNBR(ニトリルゴム)
その他表示リングポリアセタール

規格表

型式ABC適用チューブ外径
φD
二面幅
H
Lねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4M5-T10.29.017.048.05.5M5×0.85.76.8
6M5-T11.59.017.068.05.5M5×0.8 7.07.6

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
4
10
1パック

10個入り

6
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,589
( 3,948 )
6日目
3,677
( 4,045 )
6日目

詳細情報

基本情報

超小型ミニチュア継手。
【特長】
・超小型ボディ。
・SPチューブを挿入し、ロックリングを引っ張るだけでチューブ簡単接続。
・表示リングの装着により配管識別が容易。
・SPチューブ専用継手。
【用途】
・機械の小型化に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラピンコネクター ティーコネクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラピンコネクター ティーコネクター
ミニチュア管継手 SUS316 MS 軟質チューブ用バーブチー MS-5ATHU-3,4,6
ジュンロンハンディタッチ継手 二連エルボ
テラピンコネクター エルボ
テラピンコネクター M5ニップル
テラピンコネクター M5ユニオンティ
メーカー千代田通商SMC潤工社千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格3,589-1,149 -593 -2,626 -8791,428
通常出荷日6日目在庫品1日目〜5日目6日目在庫品1日目6日目
接続種類ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 分岐接続
ねじの呼びM5M51/8M5M5M5
ねじの種類MMRMMM
ねじ・チューブ分岐接続形状ティーコネクターバーブチーエルボ---
材質C3604(黄銅)SUS316黄銅C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング