17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用チューブ外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

テラピンコネクター エルボ【10個入り】

通常単価(税別)
2,6262,747
税込単価
2,8893,022
通常出荷日:6日目

【特長】・超小型ミニチュア継手。 超小型ボディー(*SPチューブ専用です)。・簡単接続。 SPチューブ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~60℃-5~60℃
最高使用圧力1MPa-100kPa
適用チューブSP(ソフトポリウレタンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

テラピンコネクター エルボ 構造図
Part NO.部品名材質
(1)本体C3604(黄銅)
(2)メイルアダプターC3604(黄銅)
(3)ロックリングC3604(黄銅)
(4)OリングNBR(ニトリルゴム)
その他表示リングポリアセタール

規格表

型式ABC適用チューブ外径
φD
二面幅
H
Lねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
4M5-L10.29.017.048.05.5M5×0.85.76.2
6M5-L11.59.017.068.05.5M5×0.87.06.8

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
4
10
1パック

10個入り

6
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,747
( 3,022 )
6日目
2,626
( 2,889 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型ミニチュア継手。
 超小型ボディー(*SPチューブ専用です)。
・簡単接続。
 SPチューブを挿入し、ロックリングを引っ張るだけでチューブ簡単接続。
・別売の表示リング装着可能。
 表示リング装着により、装置間の配管識別が容易。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
 ユニバーサルタイプはボディーとネジ部は、回転可能。
 *ロータリータイプではございません。

商品担当おすすめ

  • テラピンコネクター ニップル 画像

    千代田通商

    テラピンコネクター ニップル

    簡単接続の超小型ミニチュア継手です。ニップルタイプです(SPチューブ専用です)。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能です。

  • タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブ 画像

    千代田通商

    タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブ

    対象商品に適したソフトポリウレタンチューブです。チューブ外径4・6mm専用です。インナーサポートの利用でワンタッチ継手にも対応可能です。優れた耐油性で、工場内エアー配管に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラピンコネクター エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適応チューブサイズはどれくらいですか?
A
外径サイズ4mmと6mmのみになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラピンコネクター エルボ
ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALH□-□
補助機器TAC継手UEF Nシリーズ ユニバーサルエルボ
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ホースニップル 10-M-5H-4,-6
ステンレスミニチュア管継手 10-MSシリーズ ホースニップル 10-MS-5H-4,-6
ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6
メーカー千代田通商SMCコガネイSMCSMCSMC
通常価格2,626-315 -2,015 -232 -666 -94 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじの呼びM5M5M5M5M5M5
ねじの種類MMMMMM
ねじ・チューブ接続形状エルボバーブエルボ(H)ユニバーサルエルボ(クランプ継手)ホースニップルホースニップルバーブ継手
材質C3604(黄銅)C3604BD黄銅C3604BDSUS316C3604BD

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング