メカニカル部品技術窓口
【特長】・超小型ミニチュア継手。 超小型ボディー(*SPチューブ専用です)。・簡単接続。 SPチューブ...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | -100kPa |
| 適用チューブ | SP(ソフトポリウレタンチューブ) | |
| 型番 | A | 適用チューブ外径 φD | 二面幅 H | L | ねじサイズ T | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M5-N | 12.7 | 4 | 8.0 | 9.2 | M5×0.8 | 5.7 | 2.0 |
| 401-N | 19.2 | 4 | 10.0 | 15.2 | R1/8 | 5.7 | 6.6 |
| 402-N | 22.2 | 4 | 14.0 | 16.2 | R1/4 | 5.7 | 14.2 |
| 6M5-N | 14.0 | 6 | 8.0 | 10.5 | M5×0.8 | 7.0 | 2.4 |
| 601-N | 20.5 | 6 | 10.0 | 16.5 | R1/8 | 7.0 | 7.0 |
| 602-N | 23.5 | 6 | 14.0 | 17.5 | R1/4 | 7.0 | 14.0 |
【特長】
・超小型ミニチュア継手。
超小型ボディー(*SPチューブ専用です)。
・簡単接続。
SPチューブを挿入し、ロックリングを引っ張るだけでチューブ簡単接続。
・別売の表示リング装着可能。
表示リング装着により、装置間の配管識別が容易。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
ユニバーサルタイプはボディーとネジ部は、回転可能。
*ロータリータイプではございません。


千代田通商
タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブ
対象商品に適したソフトポリウレタンチューブです。チューブ外径4・6mm専用です。インナーサポートの利用でワンタッチ継手にも対応可能です。優れた耐油性で、工場内エアー配管に最適です。