メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホースフィッティング エルボ

通常単価(税別)
1,988
税込単価
2,187
通常出荷日:4日目

【特長】・安心の安全性。 袋ナット式で確実に、ホースをシールし、ホース用継手では最強レベルの引き抜き強...

詳細を確認

型番:

H5-2MLU-NI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

H5-2MLU-NIの仕様・寸法情報

種類
エルボ
接続 種類
管⇔ねじ
適用管外径 1(mm)
8
ねじ 種類
R
ねじの呼び
1/4
材質
黄銅
適用チューブ内径(mm)
5
表面処理
ニッケルめっき
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
構造図

構造図

  • 材質:本体/黄銅
使用流体圧縮空気工業用水真空
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃-5~+60℃
最高使用圧力1.0MPa0.3MPa-100kPa
適用チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)
AH、BH、FH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 工業用水使用の際は工業用水使用可能なチューブをご選定下さい。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番ABCホース内外径
φDホース内外
二面幅Lねじサイズ
T
重量
(g)
H1H2
H5-2MLU-Ni23.023.031.95×814.014.017.0R1/446.0

※ ニッケルめっき付ボディ。

型番リスト

表示件数
型番
H5-2MLU-NI
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,988
( 2,187 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心の安全性。
 袋ナット式で確実に、ホースをシールし、ホース用継手では最強レベルの引き抜き強度。
・省エネ。
 流量損失が最小限に抑えられます。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースフィッティング エルボの型番H5-2MLU-NIのページです。 型番H5-2MLU-NIに関する仕様情報を記載しております。
ホースフィッティング エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水は使用可能ですか?
A
工業用水は使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースフィッティング エルボ
ホースフィッティング ホースニップル
ホースフィッティング ユニバーサルニップル
ホースフィッティング ホースソケット
ジュンロンステンレス継手エルボ
ホースフィッティング ユニバーサルソケット
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商潤工社千代田通商
通常価格1,988263 -505 -283 -2,783 -461 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類エルボストレートストレートストレートエルボストレート
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
適用管外径 1(mm)8-----
ねじ 種類RRR-R-
ねじの呼び1/4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング