17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

ホースフィッティング ホース中間継手

通常単価(税別)
3161,721
税込単価
3481,893
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】安心の安全性。 袋ナット式で確実に、ホースをシールし、ホース用継手では最強レベルの引き抜き強度...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
構造図

構造図

  • 材質:本体/黄銅
使用流体圧縮空気工業用水真空
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃-5~+60℃
最高使用圧力1.0MPa0.3MPa-100kPa
適用チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)
AH、BH、FH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 工業用水使用の際は工業用水使用可能なチューブをご選定下さい。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番ABホース内外径
φDホース内外
二面幅重量
(g)
H1H2
H4-0027.011.04×612.012.022.1
H5-0037.015.05×814.014.038.5
H6-0042.017.56×916.016.053.9
H6.5-0042.017.56.5×1016.016.053.9
H8-0047.020.08×1219.019.084.4
H11-0062.027.011×1624.024.0156.8

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用チューブ内径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6
4
-
10
1個
8
5
-
10
1個
9
6
-
10
1個
10
6.5
158-3921
10
1個
12
8
158-3930
10
1個
16
11
158-3948
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316
( 348 )
4日目
517
( 569 )
4日目
494
( 543 )
4日目
494
( 543 )
在庫品1日目当日出荷可能
681
( 749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,721
( 1,893 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
安心の安全性。
 袋ナット式で確実に、ホースをシールし、ホース用継手では最強レベルの引き抜き強度。
・省エネ。
 流量損失が最小限に抑えられます。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースフィッティング ホース中間継手のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社内利用の副資材として
5
満足度:5.0
自社内生産設備周りの付帯配管に対する継手として利用しています。漏洩や抜管等の心配が無く高品質な商品として気に入っています...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水は使用可能ですか?
A
工業用水は使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースフィッティング ホース中間継手
ステンレス継手(ユニオン)
ジュンロンステンレス継手ユニオン
SUS316継手 ユニオン
ジュンロンステンレス継手ユニオンエルボ
ジュンロンステンレス継手隔壁ユニオン
メーカー千代田通商トラスコ中山潤工社千代田通商潤工社潤工社
通常価格316-2,356 -3,074 -1,662 -3,798 -4,745 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目5日目〜6日目在庫品1日目〜5日目
種類ストレートユニオンユニオンストレートユニオンエルボ隔壁ユニオン
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質黄銅ステンレス(SUS316)SUS316SUS316SUS316SUS316
よく一緒に購入される商品

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング