17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

ホースフィッティング ユニバーサルニップル

通常単価(税別)
5051,849
税込単価
5562,034
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・安心の安全性。 袋ナット式で確実に、ホースをシールし、ホース用継手では最強レベルの引き抜き強...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
構造図

構造図

  • 材質:本体/黄銅
使用流体圧縮空気工業用水真空
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃-5~+60℃
最高使用圧力1.0MPa0.3MPa-100kPa
適用チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)
AH、BH、FH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 工業用水使用の際は工業用水使用可能なチューブをご選定下さい。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番ABホース内外径
φDホース内外
二面幅Lねじサイズ
T
重量
(g)
H1H2H3
H5-1MU41.515.05×814.014.014.037.5R1/839.5
H5-2MU43.515.05×814.014.014.037.5R1/441.9
H6-2MU46.017.56×916.016.016.040.0R1/455.2
H6.5-2MU46.017.56.5×1016.016.016.040.0R1/455.3
H8-3MU46.020.08×1219.019.019.039.6R3/873.4
H11-4MU58.027.011×1624.024.024.050.0R1/2139.4

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

適用チューブ内径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
8
1/8
5
-
10
1個
8
1/4
5
313-8101
10
1個
9
1/4
6
-
10
1個
10
1/4
6.5
314-3422
10
1個
12
3/8
8
313-8143
10
1個
16
1/2
11
313-8160
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
505
( 556 )
4日目
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
672
( 739 )
4日目
566
( 623 )
在庫品1日目当日出荷可能
682
( 750 )
5日目
1,849
( 2,034 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心の安全性。
 袋ナット式で確実に、ホースをシールし、ホース用継手では最強レベルの引き抜き強度。
・省エネ。
 流量損失が最小限に抑えられます。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースフィッティング ユニバーサルニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水は使用可能ですか?
A
工業用水は使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースフィッティング ユニバーサルニップル
ホースフィッティング エルボ
ホースフィッティング ホースニップル
クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ コネクタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ)
ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズニップル
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商ニッタニッタ潤工社
通常価格505-1,988263 -586 -825 -2,102 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ストレートエルボストレート関連部品ストレートニップル
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ-管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRR
材質黄銅黄銅黄銅黄銅SU304ステンレス
よく一緒に購入される商品

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング