17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ホースフィッティング ホースニップル

通常単価(税別)
2631,473
税込単価
2891,620
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

エアホース用の締付け継手。【特長】・エア、水漏れしにくいナットタイプ・袋ナット式で確実に、 ホースをシ...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

ホースニップル

ホースニップル

使用流体圧縮空気工業用水真空
使用温度範囲-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用圧力1.0MPa0.3MPa-100kPa
工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております
適用チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)
AH、BH、FH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)

*上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
工業用水使用の際は工業用水使用可能なチューブをご選定下さい。
*凍結無き事。

構造

ホースフィッティング ホースニップル 構造図

材質: 黄銅

規格表

型番
Model
旧型番
Old
Model
ABホース内外径
Hose Size
I.D.×O.D.
øDホース内外
ニ面幅
Spanner Flats
Lねじサイズ
Thread
T
重量
Weight
(g)
H1H2
H4-1MGTO-6124.011.04×612.012.020.0R1/816.3
H4-2MGTO-6227.011.04×614.012.021.0R1/421.2
H5-1MGTO-8128.015.05×814.014.024.0R1/824.2
H5-2MGTO-8231.015.05×814.014.025.0R1/427.1
H5-3MGTO-8333.015.05×819.014.026.6R3/839.6
H6-2MZTO-60234.517.56×916.016.028.5R1/437.5
H6-3MZTO-60335.517.56×919.016.029.1R3/846.9
H6.5-2MZTO-60534.517.56.5×1016.016.028.5R1/437.8
H6.5-3MZTO-65335.517.56.5×1019.016.029.1R3/846.1
H8-2MGTO-9138.020.08×1219.019.032.0R1/456.9
H8-3MGTO-9239.020.08×1219.019.032.6R3/860.1
H11-3MGTO-9347.027.011×1624.024.040.6R3/8103.0
H11-4MGTO-9450.027.011×1624.024.042.0R1/2113.2
H16-4M-59.032.016×2130.030.051.0R1/2210.0

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

適用チューブ内径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
6
1/8
4
313-8046
10
1個
6
1/4
4
313-8054
10
1個
8
1/8
5
313-8071
10
1個
8
1/4
5
313-8097
10
1個
8
3/8
5
313-8119
10
1個
9
1/4
6
-
10
1個
9
3/8
6
-
10
1個
10
1/4
6.5
326-9612
10
1個
10
3/8
6.5
326-9621
10
1個
12
1/4
8
313-8127
10
1個
12
3/8
8
313-8135
10
1個
16
3/8
11
313-8151
10
1個
16
1/2
11
313-8178
10
1個
21
1/2
16
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能
285
( 314 )
在庫品1日目当日出荷可能
404
( 444 )
在庫品1日目当日出荷可能
395
( 435 )
在庫品1日目当日出荷可能
367
( 404 )
6日目
408
( 449 )
4日目
351
( 386 )
在庫品1日目当日出荷可能
439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
923
( 1,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
923
( 1,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,473
( 1,620 )
4日目

詳細情報

基本情報

エアホース用の締付け継手。
【特長】
・エア、水漏れしにくいナットタイプ
・袋ナット式で確実に、 ホースをシールし、 ホース用継手では最強レベルの引き抜き強度
・黄銅製で、壊れにくく、錆びにくい
・チューブ、ホース交換可能
・流量損失が最小限に抑えられます
・ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能
【用途】
・工業用水配管、エア配管全般(設備配管、エア工具等)に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースフィッティング ホースニップルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
継手として使っています
5
満足度:5.0
ドラム缶から液体を移送するのに継手が必要でしたので、購入しています。使用している配管の規格と合っていたのでこの商品を選定...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qホース、チューブ交換出来ますか?
A
何度でも交換可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースフィッティング ホースニップル
ホースフィッティング エルボ
ホースフィッティング ユニバーサルニップル
クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ コネクタ
クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (インチサイズ)
ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズニップル
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商ニッタニッタ潤工社
通常価格263-1,988505 -586 -825 -2,102 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ストレートエルボストレート関連部品ストレートニップル
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ-管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRR
材質黄銅黄銅黄銅黄銅SU304ステンレス
よく一緒に購入される商品

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング