17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじの呼び

  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

SUS316継手 メイルエルボ

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観

SUS316継手 共通の仕様

■主要部品材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)本体SUS316
(2)ナットSUS316

規格表

型番ABL適用チューブ外径×内径φDEニ面幅
H1
二面幅
H2
ねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
HS4-01ML22.022.018.04×210.01014R1/85.040.0
HS4-02ML22.022.016.04×210.01014R1/45.040.0
HS6-01ML22.022.018.06×411.01214R1/86.041.8
HS6-02ML22.022.016.06×411.01214R1/46.037.0
HS6-03ML27.527.521.16×411.01217R3/86.071.0
HS8-01ML23.522.019.58×615.01414R1/89.043.7
HS8-02ML23.522.017.58×615.01414R1/49.043.0
HS8-03ML29.027.522.68×615.01417R3/89.072.0
HS10-02ML27.527.521.510×817.01717R1/49.072.6
HS10-03ML27.527.521.110×817.01717R3/89.078.2
HS10-04ML32.032.024.010×817.01722R1/29.0131.5
HS12-02ML33.032.026.012×1020.01922R1/411.0135.5
HS12-03ML33.032.025.612×1020.01922R3/811.0133.0
HS12-04ML33.032.024.012×1020.01922R1/211.0133.5

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

ねじの呼び

適用チューブ内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
1/8
2
10
1個
4
1/4
2
10
1個
6
1/8
4
10
1個
6
1/4
4
10
1個
6
3/8
4
10
1個
8
1/8
6
10
1個
8
1/4
6
10
1個
8
3/8
6
10
1個
10
1/4
8
10
1個
10
3/8
8
10
1個
10
1/2
8
10
1個
12
1/4
10
10
1個
12
3/8
10
10
1個
12
1/2
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,354
( 2,589 )
6日目
2,098
( 2,308 )
6日目
1,935
( 2,129 )
4日目
1,817
( 1,999 )
4日目
2,036
( 2,240 )
6日目
1,988
( 2,187 )
6日目
1,988
( 2,187 )
4日目
2,348
( 2,583 )
6日目
3,100
( 3,410 )
4日目
2,673
( 2,940 )
4日目
2,833
( 3,116 )
6日目
2,835
( 3,119 )
6日目
2,638
( 2,902 )
6日目
3,335
( 3,669 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全脱脂処理によるクリーン継手。
・パーツは洗浄しその後油脂、グリースを使用しない完全脱脂処理。
・抜群の接続性と、高気密性。
・ホースフィッティングタイプで高保持力、高気密。
・SUS316の高耐食性。
【用途】
・薬品環境など耐食環境に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316継手 メイルエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316継手 メイルエルボ
SUS316継手 メイルコネクター
耐腐蝕用 SUS316締付継手 エルボ
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ストレート
耐腐蝕用 SUS316締付継手 隔壁ストレート
耐腐蝕用 SUS316締付継手 メスストレート
メーカー千代田通商千代田通商日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,817-934 -1,844 -928 -1,588 -1,033 -
通常出荷日4日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類エルボストレートエルボストレート隔壁ユニオンストレート
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRRc
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング