17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ハイコックワンタッチジョイント ニップル めねじ

通常単価(税別)
262394
税込単価
288433
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・超小型カップリング。 軽量且つ超小型で、使いやすいカップリング。・選べる材質。 アルミと真鍮...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
最高使用圧力1MPa

※ 凍結無き事。

規格表

型番AB二面幅
H
ねじサイズ
T
重量
(g)
H-2MP38.016.017.0Rc1/424.3
H-2MP-F34.012.017.0G1/418.9
H-3MP42.020.021.0Rc3/840.7

型番リスト

表示件数

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

本体長さA

(mm)

最小発注数量
Rc(管用テーパめねじ)
1/4
38.0
1個
G(管用平行ねじ)
1/4
34.0
1個
Rc(管用テーパめねじ)
3/8
42.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能
394
( 433 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型カップリング。
 軽量且つ超小型で、使いやすいカップリング。
・選べる材質。
 アルミと真鍮の2タイプ。
・ユニークな構造。
 スリーブをプラグ側へ引いて抜く構造で引きずり抜けに強い構造。
 *挿入時プラグを強めに押し込んでください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイコックワンタッチジョイント ニップル めねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイコックワンタッチジョイント ニップル めねじ
ハイコックワンタッチジョイント ソケット めねじ
ハイコックワンタッチジョイント ニップル オネジ
ハイコックワンタッチジョイント ニップル ホース継手タイプ
ハイコックワンタッチジョイント ソケット おねじ
ハイコックワンタッチジョイント ニップル おねじ MH用
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格262-1,258 -262 -503 -1,153 -262
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目6日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプめねじタイプおねじタイプホース取付用おねじタイプおねじタイプ
使用流体圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気
本体材質ニッケルめっき付鋼鉄黄銅ニッケルめっき付鋼鉄ニッケルめっき付鋼鉄黄銅ニッケルめっき付鋼鉄

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング