17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

CHSカップリング ソケット Mタイプ

通常単価(税別)
7691,099
税込単価
8461,209
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワンタッチタイプで、プラグ抜き差しがラクラク・ホース用ナットタイプやおねじ・めねじタイプから...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
最高使用圧力1.5MPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

構造

構造図

材質

部品名材質
本体鋼鉄*
ボール鋼鉄
スリーブ鋼鉄*
ネジ部鋼鉄*
バルブC3604(黄銅)
OリングNBR(ニトリルゴム)
スプリングステンレス
Cリングステンレス
フリーアングル本体鋼鉄*
フリーアングルセンターバー鋼鉄*
フリーアングルセンターダストカバーウレタンゴム

* ニッケルめっき付き

規格表

型番接続部AφBCD重量(g)
CHS-02MR1/458.025.021.019.0109
CHS-03MR3/860.025.021.019.0123
CHS-04MR1/262.025.021.021.0138

商品特長詳細

  • オネジ部にはシール加工が施されており、シールテープを巻く手間が掛かりません。

流量特性

流量特性

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

本体長さA

(mm)

発注コード

最小発注数量
1/4
58.0
158-3981
1個
3/8
60
158-3999
1個
1/2
62.0
158-4006
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769
( 846 )
在庫品1日目当日出荷可能
769
( 846 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,099
( 1,209 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチタイプで、プラグ抜き差しがラクラク
・ホース用ナットタイプやおねじ・めねじタイプからフリーアングルタイプまで幅広いラインナップ
・プラグ傷、パッキン硬化などによるエア漏れを軽減
・ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CHSカップリング ソケット Mタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置機構部品として利用しています
5
満足度:5.0
外販装置機構部品として、段替え部位の継手に利用しています。良好な内蔵バルブ性能により漏洩や抜管の心配が無い佳品である事に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHSカップリング ソケット Mタイプ
CHSカップリング ニップル Mタイプ
CHSカップリング ソケット Bタイプ
CHSカップリング ソケット Fタイプ
CHSカップリング ソケット Hタイプ
CHSカップリング ニップル Bタイプ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格769-235 -1,081 -879 -1,049 -231 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじタイプおねじタイプホース取付用めねじタイプホース継手タイプホース取付用
使用流体圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気
本体材質ニッケルめっき付鋼鉄ニッケルめっき付鋼鉄ニッケルめっき付鋼鉄ニッケルめっき付鋼鉄ニッケルめっき付鋼鉄ニッケルめっき付鋼鉄

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング