メカニカル部品技術窓口
ロック機能付きカップリング。【特長】・プラグ接続時、加圧状態でスリーブの動作が拘束されるロック機能付き...
詳細を確認


| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa |

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| (1) | ボディ | アルミニウム | - |
| (2) | バルブ | 鋼鉄 | ニッケルめっき |
| (3) | パッキンガイド | 鋼鉄 | ニッケルめっき |
| (4) | スリーブ | 鋼鉄 | ニッケルめっき |
| (5) | プラグガイド | 鋼鉄 | ニッケルめっき |
| (6) | カラー | 鋼鉄 | ニッケルめっき |
| (7) | アダプター | 鋼鉄 | ニッケルめっき |
| (8) | ナット | アルミニウム | - |
| (9) | ボール | 鋼鉄 | - |
| (10) | ストップリング | ステンレス | - |
| (11) | スプリング | ステンレス | - |
| (12) | Oリング | ニトリルゴム | - |
| 型式 | 接続部 | A | φB | C | D | E | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-6.5H | 6.5×10 | 61.5 | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 16.0 | 84 |
| SL-8H | 8×12 | 64.0 | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 19.0 | 86.0 |
| SL-11H | 11×16 | 72.0 | 25.0 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 108.0 |

部品名

接続方法
1. プラグを矢印方向へ挿入する。
2. スリーブが矢印方向へスライドし装着完了。

分離方法
3. プラグを矢印方向へ押し込み。
4. 3の状態を保持しスリーブを矢印方向へスライドさせる。
5. プラグが抜ける。(落下や残圧の吹き出しに注意)
ロック機能付きカップリング。
【特長】
・プラグ接続時、加圧状態でスリーブの動作が拘束されるロック機能付き。
・ホースの引きずりやカップリングの落下などによる、誤作動を防ぐことが出来る。
・大流量設計により、エアツール、機器の性能を最大限に発揮する。
・高強度アルミボディを採用し、大幅に重量を軽減。(最大30%減)
【用途】
・エアツールなど大流量が必要な作業に。
・誤操作を防ぎたい箇所に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~