17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

  • 本体長さA(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

メガフローXカップリング アルミ製 おねじタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
  • 本体材質:アルミ製

※ 本体材質に関わりなく、ネジ部は黄銅製(めっき付)、ホース接続口はアルミ製です。

使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
最高使用圧力1.5MPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)ボディ末尾無記号:アルミニウム
末尾-B:黄銅、ニッケルめっき
(2)バルブ黄銅、ニッケルめっき
(3)パッキンガイド黄銅
(4)プラグガイド黄銅、ニッケルめっき
(5)スリーブ鋼鉄、ニッケルめっき
(6)レバーステンレス
(7)小ねじ鋼鉄、ニッケルめっき
(8)グリップウレタン
(9)パッキンウレタン
(10)ボール鋼鉄
(11)ストップリングステンレス
(12)スプリングステンレス
(13)Oリングニトリルゴム
(14)アダプターホースタイプ:アルミニウム
ねじタイプ:黄銅、ニッケルめっき
(15)ナットアルミニウム
(16)ストッパーピンステンレス
(17)パージリングステンレス

規格表

型番ABC二面幅Lねじサイズ
T
おねじ
重量
(g)
H
MFXP-02M70.57.011.019.064.5R1/499
MFXP-03M71.57.012.019.065.1R3/8103
MFXP-04M75.58.015.021.067.5R1/2117

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

本体長さA

(mm)

最小発注数量
1/4
70.5
1個
3/8
71.5
1個
1/2
75.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,810
( 1,991 )
6日目
1,758
( 1,934 )
6日目
1,981
( 2,179 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルフロー設計。
 エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。
 (圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます)
・ワンタッチ接続。
 ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。
・セーフティーロック機能。
 プラグを挿入しないとレバーは開きません。
 レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガフローXカップリング アルミ製 おねじタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
軸受けの回転体の部分に使用
4
満足度:4.0
以前からこの商品を知っており、5年、10年ぐらい前に一度使用したことがあります。今回もリピートで購入しました。使用流体は...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガフローXカップリング アルミ製 おねじタイプ
メガフローXカップリング アルミ製 パージタイプ おねじタイプ
メガフローXカップリング アルミ製 ウレタンホース用
メガフローXカップリング アルミ製 パージタイプ ウレタンホース用
メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ おねじタイプ
メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ めねじタイプ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格1,758-1,9782,009 -2,198 -2,0882,198 -
通常出荷日6日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじタイプおねじタイプホース継手タイプホース継手タイプおねじタイプめねじタイプ
使用流体圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム黄銅製黄銅製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング