17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

スリーブコネクター チーズ

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気工業用水真空
使用温度範囲-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa-100kPa
工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 工業用水使用の際は工業用水使用可能なチューブをご選定下さい。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)本体C3604(黄銅)
(2)ナットC3604(黄銅)
(3)スリーブC3604(黄銅)

規格表

型式AB適用チューブ外径
φD
ニ面幅Lねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
H1H2
YTA-4-0117.914.048.010.010.0R1/810.919.2
YTA-4-0217.917.048.010.011.0R1/410.922.2
YTA-6-0118.115.0610.012.011.0R1/812.124.6
YTA-6-0218.118.0610.012.012.0R1/412.128.2
YTA-8-0121.416.5812.014.012.5R1/814.435.8
YTA-8-0221.419.5812.014.013.5R1/414.441.8
YTA-8-0321.420.5812.014.014.1R3/814.446.4
YTA-10-0224.421.01014.017.015.0R1/417.958.8
YTA-10-0324.422.01014.017.015.6R3/817.964.8
YTA-10-0424.425.01014.017.017.0R1/217.974.6

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

ねじの呼び 1

最小発注数量
4
1/8B(6A)
1個
4
1/4B(8A)
1個
6
1/8B(6A)
1個
6
1/4B(8A)
1個
8
1/8B(6A)
1個
8
1/4B(8A)
1個
8
3/8B(10A)
1個
10
1/4B(8A)
1個
10
3/8B(10A)
1個
10
1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
575
( 633 )
4日目
575
( 633 )
4日目
566
( 623 )
6日目
620
( 682 )
6日目
675
( 743 )
6日目
619
( 681 )
6日目
675
( 743 )
6日目
943
( 1,037 )
4日目
905
( 996 )
6日目
905
( 996 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅パイプから樹脂チューブまで配管可能。
 標準で銅管から樹脂製チューブまで配管可能。
・大流量タイプ。
 インサート部が無い為、流量損失が微量。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。

商品担当おすすめ

  • スリーブコネクター ニップル 画像

    千代田通商

    スリーブコネクター ニップル

    銅管から樹脂チューブまで配管可能な大流量タイプのニップルです。インサート部が無い為、流量損失が微量です。ネジ部シール加工(Rネジ)が施されているため、そのまま配管可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーブコネクター チーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水は使用可能ですか?
A
工業用水は使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーブコネクター チーズ
スリーブコネクター エルボ
スリーブコネクター ニップル
異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンチーズ
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管水栓チーズ
異径継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商SIN LING(シンリン)ミヤコSIN LING(シンリン)
通常価格566-388 -251 -326 -1,106 -360 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜5日目8日目〜
種類ティーエルボストレートティーティーティー
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔ねじ 溶接式ねじ⇔ねじ
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)UNF(ユニファイ細目おねじ)Rp(平行めねじ)R(管用テーパおねじ)
材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)黄銅青銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング