17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び 1

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

スリーブコネクター ニップル

通常単価(税別)
251447
税込単価
276492
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・銅パイプから樹脂チューブまで配管可能。 標準で銅管から樹脂製チューブまで配管可能。・大流量タ...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気工業用水真空
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃-5~+60℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa-100kPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 工業用水使用の際は工業用水使用可能なチューブをご選定下さい。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)本体C3604(黄銅)
(2)ナットC3604(黄銅)
(3)スリーブC3604(黄銅)

規格表

型番A適用チューブ外径
φD
ニ面幅Lねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
H1H2
YPN-4-0123.9410.010.019.9R1/810.911.2
YPN-4-0226.9414.010.020.9R1/410.917.8
YPN-6-0124.1610.012.020.1R1/812.112.8
YPN-6-0227.1614.012.021.1R1/412.119.4
YPN-8-0125.4812.014.021.4R1/814.415.0
YPN-8-0228.4814.014.022.4R1/414.423.2
YPN-8-0329.4817.014.023.0R3/814.429.0
YPN-10-0127.41014.017.023.4R1/817.922.0
YPN-10-0229.41014.017.023.4R1/417.925.0
YPN-10-0330.41017.017.024.0R3/817.934.8
YPN-10-0435.41021.017.027.4R1/217.955.8

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

ねじの呼び 1

最小発注数量
4
1/8B(6A)
1個
4
1/4B(8A)
1個
6
1/8B(6A)
1個
6
1/4B(8A)
1個
8
1/8B(6A)
1個
8
1/4B(8A)
1個
8
3/8B(10A)
1個
10
1/8B(6A)
1個
10
1/4B(8A)
1個
10
3/8B(10A)
1個
10
1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251
( 276 )
在庫品1日目当日出荷可能
309
( 340 )
6日目
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
6日目
282
( 310 )
6日目
304
( 334 )
6日目
350
( 385 )
6日目
367
( 404 )
6日目
367
( 404 )
在庫品1日目当日出荷可能
377
( 415 )
6日目
447
( 492 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅パイプから樹脂チューブまで配管可能。
 標準で銅管から樹脂製チューブまで配管可能。
・大流量タイプ。
 インサート部が無い為、流量損失が微量。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。

商品担当おすすめ

  • スリーブコネクター エルボ 画像

    千代田通商

    スリーブコネクター エルボ

    銅管から樹脂チューブまで配管可能な大流量タイプのエルボです。インサート部が無い為、流量損失が微量です。ネジ部シール加工(Rネジ)が施されているため、そのまま配管可能です。

  • スリーブコネクター チーズ 画像

    千代田通商

    スリーブコネクター チーズ

    銅管から樹脂チューブまで配管可能な大流量タイプのチーズです。インサート部が無い為、流量損失が微量です。ネジ部シール加工(Rネジ)が施されているため、そのまま配管可能です。

  • スリーブコネクター スリーブ 画像

    千代田通商

    スリーブコネクター スリーブ

    スリーブコネクタシリーズに適した単品スリーブです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーブコネクター ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水は使用可能ですか?
A
工業用水は使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーブコネクター ニップル
スリーブコネクター エルボ
スリーブコネクター チーズ
銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)コンパクトタイプ
異径継手(黄銅タイプ・オス継手)
異径継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商オンダ製作所SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)
通常価格251-388 -566 -2,272 -200 -360 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目8日目〜8日目〜
種類ストレートエルボティーストレートストレートティー
接続種類管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 差し込み式管⇔ねじ 溶接式ねじ⇔ねじねじ⇔ねじ
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径インチ 同径インチ 同径インチ 同径
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)Rc(管用テーパめねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)
材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)CAC406C(銅合金)黄銅黄銅

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング