17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

チューブカッターTC-16【1~10個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

チューブカッターTC-16

規格表

型番
Model
ABCE重量
Weight
(g)
TC-1680.031.527.525.035.0
TC-16-SC鋼铁觝專用替刃

商品特長詳細

  • チューブをセットするだけで、直角にカットが出来る。
  • ポリウレタン、ナイロン、ふっ素樹脂チューブなどを軽い力でカットが可能。
  • 透明ボディーでチューブのカット部を確認しながらカットが可能。
  • プラスドライバー(ビス1本仕様)一本で替刃にらくらく交換可能。
  • 1機種で直径3~16mmまで幅広く対応可能。

型番リスト

表示件数

関連部品種類

トラスココード

最小発注数量
チューブカッター
148-4401
1個
チューブカッター用替刃
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,249
( 1,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,602
( 5,062 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エアチューブ・ホースを直角に切断するカッター。
【特長】
・チューブ切断面が綺麗にカットでき、エア漏れを未然に防止
・簡単に直角カット。ューブをセットするだけで、直角にカット出来ます
・らくらくカット。ポリウレタン、ナイロン、ふっ素樹脂チューブなどを軽い力でカットできます
・透明ボディーで切断面確認。チューブのカット部を確認しながらカット出来ます
・らくらく替刃交換。プラスドライバー(ビス1本仕様)一本で交換可能です
・幅広いサイズ適用。1機種でΦ3~16まで対応出来ます
【用途】
・ポリウレタン、ナイロン、ふっ素樹脂チューブなどのカットに便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブカッターTC-16のレビュー
4.5平均満足度:4.522件のレビュー
チューブ,丸ベルトの切断に使用。
5
満足度:5.0
エアチューブ、丸ベルトの切断時に使用しています。 真っ直ぐ切れるのでチューブの挿入時、丸ベルトの溶着時にとても助かってい...もっと読む
0人が参考にしています。
社内設備用
5
満足度:5.0
今まではニッパーで切断していましたが、流石に専用工具なので きれいに切断でき、失敗して再切断する心配も手間もいりません。...もっと読む
0人が参考にしています。
エアチューブの切断
4
満足度:4.0
頻繁に使うため替刃があるこちらを購入しました。 欲を言えばもう少し持ち手が長いとにぎりやすいです。
0人が参考にしています。
補修用
4
満足度:4.0
以前別メ−カ−を使用しておりましたが、値段も安く性能も問題ないのでリピ−ト購入したいと思います。
0人が参考にしています。
ワンタッチチューブ切断
5
満足度:5.0
今まで、ニッパーで切断していましたが、切断面が斜めになり継手にうまく入らない状態もありました。チューブカッターで切断する...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qチューブ、ホース以外も切断出来ますか? 
A
弊社チューブ、ホース切断用ですが、場合によっては電線等も切断出来ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブカッターTC-16
チューブカッター
チューブカッタ TC-21
ポリウレタンチューブ
ナイロンチューブ
カバーチューブ スパッタ防止用ポリウレタンチューブ
メーカー千代田通商ミスミ日本ピスコトラスコ中山ミスミ千代田通商
通常価格1,249-1,270 -1,151717 --9,109 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品ストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング