メカニカル部品技術窓口
ポリオレフィンを外皮にした2層構造の耐スパッタチューブ。【特長】・インナーはTEチューブを使用し、エア...
詳細を確認
外観

構造図
| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ | -5~+60℃ |
| 破壊圧力 | 3MPa | ||
| 最高使用圧力 | 0.8MPa | 0.3MPa | -100kPa |
| 適用継手 | タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリーブコネクター、ホースフィッティング | ||
| 型番 | 外径×内管外径×内径 (mm) | 最小折曲半径 (mm) | 重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 2-LE-6□□ | 8×6×4 | 15 | 0.1 |
| 2-LE-8□□ | 10×8×5 | 20 | 0.152 |
| 2-LE-10□□ | 12×10×6.5 | 25 | 0.206 |
| 2-LE-12□□ | 14×12×8 | 30 | 0.264 |
※ 標準一巻(Reel):2-LE-6/20・50・100m、2-LE-8/20・50m、2-LE-10/20・50m、2-LE-12/20・50m
BK(Black):黒、W(White):白、Y(Yellow):黄、G(Green):緑、LB(Light Blue):青、R(Red):赤

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
46,061円 ( 50,667円 ) | 10日目 |
92,122円 ( 101,334円 ) | 10日目 |
18,424円 ( 20,266円 ) | 10日目 |
18,424円 ( 20,266円 ) | 10日目 |
23,291円 ( 25,620円 ) | 10日目 |
27,637円 ( 30,401円 ) | 10日目 |
37,196円 ( 40,916円 ) | 10日目 |
ポリオレフィンを外皮にした2層構造の耐スパッタチューブ。
【特長】
・インナーはTEチューブを使用し、エア、工業用水(冷却水)の区別なく使用可能。
・インナーチューブ保護用にポリオレフィンを被覆した2層構造。
・エルフレックスチューブ2本を溶着し、イン、アウトの配管に使用出来る。
・LEチューブの特長を、そのまま継承。
・特にイン、アウトの配管に最適。
【用途】
・水配管などの特にイン、アウトの配管に最適。


千代田通商
タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルコネクター
回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。2層、3層チューブ用の金属キャップ付きで、チューブの内菅に降りかかるスパッタをシャットアウト。

千代田通商
タッチコネクター Hタイプ ニップルコネクター
金属キャップを標準装備しており、スパッタの降りかかる溶接環境に最適。多層チューブ使用のスパッタ環境で、チューブと継手の接続部分のインナーチューブの露出を防ぐ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~