メカニカル部品技術窓口
電線の交換が可能なスリットスパイラルチューブ。【特長】・スリット加工。チューブにスリット加工を施すこと...
詳細を確認
外観

構造図
1. 黒色(Black)、2. 青色(Blue)
3. 透明ブルー(Trans Blue)、4. 電線色(Wire color):白(White)・黒(Black)・赤(Red)・緑(Green)
| チューブ使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
|---|---|---|
| チューブ使用温度範囲 | -5~60℃ | |
| チューブ破壊圧力 | 3MPa | |
| チューブ最高使用圧力 | 0.8MPa | -100kPa |
| 使用チューブ | TE | |
| 適用継手 | タッチコネクターファイブ、タッチコネクターmini、タッチコネクターFUJI、タッチコネクター、スリーブコネクター、ホースフィッティング | |
| 型番 | 使用チューブ (1)(2) | 使用チューブ (スリット入り) (3) | 電線 (4)(mm2) | A (mm) | A’ 使用範囲 | B (mm) | C コイル山数 | D コイルストローク (mm) | E (mm) | F (mm) | G (φ) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-SSE-4-5 | TE-4×2.5 | TE-4×2.5 | 0.15 | 445 | 535 | 45 | 5 | 90 | 150 | 250 | 35 | 300 |
| 3-SSE-4-10 | 490 | 670 | 90 | 10 | 180 | |||||||
| 3-SSE-4-15 | 535 | 805 | 135 | 15 | 270 | |||||||
| 3-SSE-4-20 | 580 | 940 | 180 | 20 | 360 | |||||||
| 3-SSE-4-25 | 625 | 1,075 | 225 | 25 | 450 | |||||||
| 3-SSE-6-5 | TE-6 | TE-6 | 0.3 | 465 | 560 | 65 | 5 | 95 | 150 | 250 | 49 | 300 |
| 3-SSE-6-10 | 530 | 725 | 130 | 10 | 195 | |||||||
| 3-SSE-6-15 | 595 | 890 | 195 | 15 | 295 | |||||||
| 3-SSE-6-20 | 660 | 1,050 | 260 | 20 | 390 | |||||||
| 3-SSE-6-25 | 725 | 1,210 | 325 | 25 | 485 | |||||||
| 3-SSE-8-5 | TE-8 | TE-8 | 0.3 | 490 | 670 | 90 | 5 | 180 | 150 | 250 | 66 | 300 |
| 3-SSE-8-10 | 580 | 940 | 180 | 10 | 360 | |||||||
| 3-SSE-8-15 | 670 | 1,210 | 270 | 15 | 540 | |||||||
| 3-SSE-8-20 | 760 | 1,480 | 360 | 20 | 720 | |||||||
| 3-SSE-8-25 | 850 | 1,750 | 450 | 25 | 900 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,989円 ( 4,388円 ) | 4日目 |
4,389円 ( 4,828円 ) | 4日目 |
5,199円 ( 5,719円 ) | 4日目 |
5,489円 ( 6,038円 ) | 4日目 |
4,990円 ( 5,489円 ) | 4日目 |
6,032円 ( 6,635円 ) | 4日目 |
7,074円 ( 7,781円 ) | 4日目 |
7,989円 ( 8,788円 ) | 4日目 |
8,989円 ( 9,888円 ) | 4日目 |
5,199円 ( 5,719円 ) | 4日目 |
7,074円 ( 7,781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,989円 ( 8,788円 ) | 4日目 |
9,135円 ( 10,049円 ) | 4日目 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 4日目 |
電線の交換が可能なスリットスパイラルチューブ。
【特長】
・スリット加工。チューブにスリット加工を施すことにより、電線の交換が可能
・電線保護。エアチューブに電線を入れることにより、電線がケーブルベア内等での擦れによる保護に最適
・エアー配管はワンタッチ継手使用可



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~