17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が58型番あります。

タッチスパイラルチューブTPS

通常単価(税別)
8988,821
税込単価
9889,703
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

耐水・耐油性に優れ、機器配管に適したポリウレタンスパイラルチューブ。【特長】・耐水、耐油性に優れ工場内...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が58型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

使用流体圧縮空気工業用水真空
使用温度範囲-5~60℃5~40℃-5~60℃
破壊圧力3MPa
最高使用圧力0.8MPa0.3MPa-100kPa
工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております
適用継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターmini、タッチコネクターFUJI、タッチコネクター、スリーブコネクター、ホースフィッティング
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。工業用水使用の際は工業用水使用可能な継手をご選定下さい。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番
Model
使用チュープ
Tube Used
使用範囲
SerVice
Length
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
φD
(mm)
TPS-4-5TE-4×25004202020021
TPS-4-10TE-4×26004404020021
TPS-4-15TE-4×27004606020021
TPS-4-20TE-4×28004808020021
TPS4-25TE-4×290050010020021
TPS-4-30TE-4×21,00052012020021
TPS-4-35TE-4×21,10054014020021
TPS-4 40TE-4×21,20056016020021
TPS-4-45TE-4×21,30058018020021
TPS-4-50TE-4×21,40060020020021
TPS-4-55TE-4×21,50062022020021
TPS-4-60TE-4×21,60064024020021
TPS-6-5TE-65504303020038
TPS-6-10TE-67004606020038
TPS-6-15TE-68504909020038
TPS-6-20TE-61,00052012020038
TPS-6-25TE-61,15055015020038
TPS-6-30TE-61,30058018020038
TPS-6-35TE-61,45061021020038
  • ※ 材質の関係で若干の寸法違いが生ずる事があります。
型番
Model
使用チュープ
Tube Used
使用範囲
SerVice
Length
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
φD
(mm)
TPS-6-40TE-61,60064024020038
TPS-6-45TE-61,75067027020038
TPS-6-50TE-61,90070030020038
TPS-6-55TE-62,05073033020038
TPS-6-60TE-62,20076036020038
TPS-8-5TE-86004404020042
TPS-8-10TE-88004808020042
TPS-8-15TE-81,00052012020042
TPS-8-20TE-81,20056016020042
TPS-8-25TE-81,40060020020042
TPS-8-30TE-81,60064024020042
TPS-8-35TE-81,80068028020042
TPS-8-40TE-82,00072032020042
TPS-8-45TE-82,20076036020042
TPS-8-50TE-82,40080040020042
TPS-8-55TE-82,60084044020042
TPS-8-60TE-82,80088048020042
TPS-10-5TE-106504505020052
TPS-10-10TE-1090050010020052
TPS-10-15TE-101,15055015020052
TPS-10-20TE-101,40060020020052
TPS-10-25TE-101,65065025020052
TPS-10-30TE-101,90070030020052
TPS-10-35TE-102,15075035020052
TPS-10-40TE-102,40080040020052
TPS-10-45TE-102,65085045020052
TPS-10-50TE-102,90090050020052
TPS-10-55TE-103,15095055020052
TPS-10-60TE-103,4001,00060020052
TPS-12-5TE-127004606020067
TPS-12-10TE-121,00052012020067
TPS-12-15TE-121,30058018020067
TPS-12-20TE-121,60064024020067
TPS-12-25TE-121,90070030020067
TPS-12-30TE-122,20076036020067
TPS-12-35TE-122,50082042020067
TPS-12-40TE-122,80088048020067
TPS-12-45TE-123,10094054020067
TPS-12-50TE-123,4001,00060020067
TPS-12-55TE-123,7001,06066020067

選定サポート情報

注文例

形式表示例

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

使用範囲

(mm)

トラスココード

最小発注数量
5
4
2
~4
~2
500
-
1個
5
4
2
~4
~2
600
-
1個
5
4
2
~4
~2
700
158-9679
1個
5
4
2
~4
~2
800
-
1個
5
4
2
~4
~2
900
-
1個
5
4
2
~4
~2
1000
158-9687
1個
5
4
2
~4
~2
1100
-
1個
5
4
2
~4
~2
1200
-
1個
5
4
2
~4
~2
1300
158-9695
1個
5
4
2
~4
~2
1400
-
1個
5
4
2
~4
~2
1500
-
1個
5
4
2
~4
~2
1600
-
1個
12
6
4
~6
~4
550
-
1個
12
6
4
~6
~4
700
-
1個
12
6
4
~6
~4
850
158-9709
1個
12
6
4
~6
~4
1000
-
1個
12
6
4
~6
~4
1150
-
1個
12
6
4
~6
~4
1300
158-9717
1個
12
6
4
~6
~4
1450
-
1個
12
6
4
~6
~4
1600
-
1個
12
6
4
~6
~4
1750
158-9725
1個
12
6
4
~6
~4
1900
-
1個
12
6
4
~6
~4
2050
-
1個
12
6
4
~6
~4
2200
-
1個
15
8
5
~8
~5
600
-
1個
15
8
5
~8
~5
800
-
1個
15
8
5
~8
~5
1000
158-9733
1個
15
8
5
~8
~5
1200
-
1個
15
8
5
~8
~5
1400
-
1個
15
8
5
~8
~5
1600
158-9741
1個
15
8
5
~8
~5
1800
-
1個
15
8
5
~8
~5
2000
-
1個
15
8
5
~8
~5
2200
158-9750
1個
15
8
5
~8
~5
2400
-
1個
15
8
5
~8
~5
2600
-
1個
15
8
5
~8
~5
2800
-
1個
25
10
6.5
~10
~7
650
-
1個
25
10
6.5
~10
~7
900
-
1個
25
10
6.5
~10
~7
1150
158-9768
1個
25
10
6.5
~10
~7
1400
-
1個
25
10
6.5
~10
~7
1650
-
1個
25
10
6.5
~10
~7
1900
158-9776
1個
25
10
6.5
~10
~7
2150
-
1個
25
10
6.5
~10
~7
2400
-
1個
25
10
6.5
~10
~7
2650
158-9784
1個
25
10
6.5
~10
~7
2900
-
1個
25
10
6.5
~10
~7
3150
-
1個
25
10
6.5
~10
~7
3400
-
1個
28
12
8
~15
~8
700
-
1個
28
12
8
~15
~8
1000
-
1個
28
12
8
~15
~8
1300
158-9792
1個
28
12
8
~15
~8
1600
-
1個
28
12
8
~15
~8
1900
-
1個
28
12
8
~15
~8
2200
158-9806
1個
28
12
8
~15
~8
2500
-
1個
28
12
8
~15
~8
2800
-
1個
28
12
8
~15
~8
3400
-
1個
28
12
8
~15
~8
3700
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
962
( 1,058 )
8日目
898
( 988 )
8日目
1,064
( 1,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
994
( 1,093 )
4日目
1,093
( 1,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,033
( 1,136 )
4日目
1,095
( 1,205 )
4日目
1,563
( 1,719 )
6日目
1,214
( 1,335 )
4日目
1,849
( 2,034 )
4日目
1,958
( 2,154 )
2日目
1,521
( 1,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,849
( 2,034 )
8日目
1,958
( 2,154 )
8日目
1,958
( 2,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,396
( 2,636 )
8日目
2,505
( 2,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,833
( 3,116 )
8日目
2,907
( 3,198 )
8日目
3,161
( 3,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,739
( 1,913 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,958
( 2,154 )
8日目
2,067
( 2,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,396
( 2,636 )
8日目
2,505
( 2,756 )
4日目
2,614
( 2,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,011
( 3,312 )
4日目
3,270
( 3,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,389
( 3,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,740
( 4,114 )
4日目
3,789
( 4,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,364
( 4,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,052
( 3,357 )
8日目
3,115
( 3,427 )
6日目
3,599
( 3,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,949
( 4,344 )
6日目
3,821
( 4,203 )
4日目
4,146
( 4,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,689
( 5,158 )
4日目
4,989
( 5,488 )
6日目
5,028
( 5,531 )
3日目
5,928
( 6,521 )
6日目
5,989
( 6,588 )
6日目
6,070
( 6,677 )
4日目
3,453
( 3,798 )
8日目
3,889
( 4,278 )
6日目
4,389
( 4,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,845
( 4,230 )
4日目
4,265
( 4,692 )
4日目
5,989
( 6,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,889
( 7,578 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,604
( 6,164 )
6日目
6,602
( 7,262 )
6日目
8,821
( 9,703 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐水・耐油性に優れ、機器配管に適したポリウレタンスパイラルチューブ。
【特長】
・耐水、耐油性に優れ工場内の環境に最適
・折れにくく柔軟
・摩耗性に優れる
・継手接続部は優れた外径制度で、配管抜け、漏れを防ぐ
・TEチューブの特長を、そのまま継承
・ワンタッチ継手も使用可能
【用途】
・工業用水配管、エア配管駆動個所全般(装置内配管、ロボット、搬送機等)に最適

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチスパイラルチューブTPSのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
動く場所の配管
5
満足度:5.0
動く場所の配管に、使用しました。 伸縮が、自由なので、楽に作業出来た。
1人が参考にしています。
可動物のエア配管
5
満足度:5.0
固定側と可動側のエア配管に、使用した。 配管が、伸縮するので、スムーズに、動いた。
0人が参考にしています。
設備のエアーホースの代わりに
5
満足度:5.0
プレスからエアーホースで使用していましたが 稼働するため スパイラルホースに交換しました。 稼働したときに ホースが絡ま...もっと読む
0人が参考にしています。
タイヤチェンジャーのチャック部ホース
5
満足度:5.0
使い始めて9年目に入ったタイヤチェンジャーのホースが突然割れてエアーが元気よく漏れたところで使用したが、家のチェンジャー...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qコイル径等変更できますか?
A
おおよそ対応出来ます。ご相談下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチスパイラルチューブTPS
スパイラルエアホース イエローライン TPSタイプ
ツインタッチチューブ TPポリウレタンチューブ
ジュンフロンハイバリアPFAチューブ
ジュンフロンPFAチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)
ジュンロンAS2(高耐圧ナイロンチューブ)
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商潤工社潤工社潤工社
通常価格898-2,177 -4,291 -5,543 --3,846 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜7日目〜6日目在庫品1日目〜
種類スパイラルスパイラルツインタッチストレートストレートストレート
芯数(本)112---
材質ウレタンウレタンウレタンふっ素樹脂ふっ素樹脂ナイロン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン---
半透明半透明(自然色)乳白
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング