17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TFふっ素樹脂チューブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TFふっ素樹脂チューブ

販売終了

型番

TF-4-10

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ふっ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)は、熱可塑性プラスチック中で耐熱性、耐薬品性に優れた性質を有します
・多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等幅広くご利用いただけます
・チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます
【用途】
・配管全般(装置内配管、設備配管)に最適

指定中の仕様・寸法情報

種類
ストレート
材質
ふっ素樹脂
材質 ふっ素樹脂
ふっ素樹脂PFA
最小曲げ半径(mm)
30
使用温度範囲(空気時)(℃)
~260
使用流体
工業用水 / 圧縮空気 / 薬品
外径(φ)
4
内径(φ)
2
カットサービス対応
なし
外径【区分】
~4
内径【区分】
~2
真空対応

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト