17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • カットサービス対応

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ(型番末尾数字)(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

ツインタッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ

通常単価(税別)
64037,396
税込単価
70441,136
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ライン入りで配管の識別が容易な耐水性ツインタッチタイプ。【特長】・TEチューブ使用:TEチューブの特長...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観

外観

温度別破壊圧の補正計数

温度別破壊圧の補正係数
常用使用圧カ(MPa)=破壊圧カ×補正係数×1/4

使用流体圧縮空気工業用水真空
使用温度範囲-5~60℃5~40℃-5~60℃
破壊圧力3MPa
最高使用圧力0.8MPa0.3MPa-100kPa
工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております
適用継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターmini、タッチコネクターFUJI、タッチコネクター、スリーブコネクター、ホースフィッティング
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。工業用水使用の際は工業用水使用可能な継手をご選定下さい。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番外径×内径×セット本数
(mm)
最小曲半径
(mm)
外径精度
(mm)
重量
(kg/m)
2TE-4×2.54×2.5×25±0.10.018黒(BK)
2TE-66×4×2120.038
2TE-88×5×2150.074
2TE-1010×6.5×225+0.1
-0.15
0.11
2TE-1212×8×2280.152

・ 材質:ポリウレタン
※ 標準一巻
2TE-4X2.5/2TE-6/2TE-8 :20m、100m
2TE-10/2TE-12 :10m、50m

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

内径

(φ)

カットサービス対応

外径【区分】

内径【区分】

長さ(型番末尾数字)

(m)

最小発注数量
5
4
2.5
なし
~4
~3
20
1個
5
4
2.5
あり
~4
~3
1
1個
5
4
2.5
あり
~4
~3
2
1個
5
4
2.5
あり
~4
~3
3
1個
5
4
2.5
あり
~4
~3
4
1個
5
4
2.5
あり
~4
~3
5
1個
5
4
2.5
あり
~4
~3
6
1個
5
4
2.5
あり
~4
~3
7
1個
5
4
2.5
あり
~4
~3
8
1個
5
4
2.5
あり
~4
~3
9
1個
5
4
2.5
あり
~4
~3
10
1個
5
4
2.5
あり
~4
~3
100
1個
5
4
2.5
あり
~4
~3
1
1個
12
6
4
なし
~6
~4
20
1個
12
6
4
あり
~6
~4
100
1個
12
6
4
あり
~6
~4
1
1個
15
8
5
なし
~8
~5
100
1個
25
10
6.5
なし
~10
~7
10
1個
25
10
6.5
なし
~10
~7
50
1個
28
12
8
なし
~15
~8
10
1個
28
12
8
なし
~15
~8
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,794
( 3,073 )
6日目
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
653
( 718 )
在庫品1日目当日出荷可能
881
( 969 )
在庫品1日目当日出荷可能
754
( 829 )
在庫品1日目当日出荷可能
928
( 1,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
921
( 1,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,075
( 1,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,152
( 1,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,344
( 1,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,349
( 13,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,729
( 5,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,905
( 22,996 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,272
( 1,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,880
( 36,168 )
6日目
5,202
( 5,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,945
( 28,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,080
( 8,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,396
( 41,136 )
6日目

詳細情報

基本情報

ライン入りで配管の識別が容易な耐水性ツインタッチタイプ。
【特長】
・TEチューブ使用:TEチューブの特長を、そのまま継承
・片側ライン入り:配管の識別が容易
・ワンタッチ継手使用可:特殊溶着により、剥離時に痕が残らず、ワンタッチ継手での接続可

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインタッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアシリンダのチャックに使用
5
満足度:5.0
以前からこの商品を使用しており、今回もリピートで購入しました。エアシリンダのチャックの部分に使用しています。使用流体はエ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインタッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ
ツインタッチチューブ TPポリウレタンチューブ
タッチチューブ TE-EP帯電防止ポリウレタンチューブ
ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUE(半導電性ポリウレタンチューブ)
ジュンロンU(ポリウレタンチューブ) ジュンロンUF(バーブ継手用ポリウレタンチューブ)
帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商潤工社潤工社ニッタ
通常価格640-4,291 -1,430 -42,681624 -5,179 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜6日目5日目在庫品1日目〜3日目〜
種類ツインタッチツインタッチストレートストレートストレートストレート
芯数(本)22----
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタン耐水性ポリウレタンポリウレタン帯電防止ポリウレタンポリウレタンポリウレタン導電性ポリウレタンエラストマ
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング