17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

タッチコネクタータイプ スピードコントローラα【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,2702,405
税込単価
1,3972,646
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・特許取得済みの特殊な構造。 特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観

タッチコネクタータイプ スピードコントローラ共通の仕様

使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
使用圧力範囲0.05MPa~0.7MPa
適用チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質処理
(1)リリースレバー亜鉛合金-
(2)ストッパーポリアセタール-
(3)ロックリングC3604(黄銅)-
(4)スプリングピアノ線三価クロメート
(5)ストップワッシャC3604(黄銅)-
(6)本体C3604(黄銅)-
(7)ツマミポリアセタール-
(8)ニードル弁C3604(黄銅)-
(9)ロックナットC3604(黄銅)-
(10)ナットC3604(黄銅)-
(11)パッキンNBR(ニトリルゴム)-
(12)OリングNBR(ニトリルゴム)-
(13)ストップリングステンレス鋼線-
(14)メイルアダプターC3604(黄銅)-

規格表

型番AB1B2C適用チューブ外径
φD
E二面幅
H
Lねじサイズ
T
チューブ挿入寸法重量
(g)
C4-M5SC-O(I)30.735.738.912.0415.512.012.5M5×0.819.538
C4-01SC-O(I)30.739.242.412.0419.012.015.0R1/819.540
C6-M5SC-O(I)33.235.738.914.0615.512.012.5M5×0.822.540
C6-01SC-O(I)33.239.242.414.0619.012.015.0R1/822.544
C6-02SC-O(I)33.242.245.414.0622.014.016.0R1/422.548
C8-01SC-O(I)34.241.947.016.0820.014.016.0R1/822.556
C8-02SC-O(I)34.244.950.016.0823.014.017.0R1/422.560
C8-03SC-O(I)34.245.951.016.0824.017.017.6R3/822.568
C10-02SC-O(I)39.448.254.517.01024.517.018.5R1/425.082
C10-03SC-O(I)39.449.255.517.01025.517.019.1R3/825.088
C10-04SC-O(I)39.453.259.517.01029.521.021.5R1/225.0106
C12-03SC-O(I)43.452.161.221.01226.519.020.1R3/828.0126
C12-04SC-O(I)43.456.165.221.01230.521.022.5R1/228.0144

型番リスト

表示件数

制御方向

チューブ外径D

(φ)

ねじサイズT

トラスココード

RoHS?最小発注数量
メータイン
4
R1/8
-
10
1個
メータアウト
4
R1/8
-
10
1個
メータイン
4
M5×0.8
-
10
1個
メータアウト
4
M5×0.8
-
10
1個
メータイン
6
R1/8
-
10
1個
メータアウト
6
R1/8
330-7719
10
1個
メータイン
6
R1/4
-
10
1個
メータアウト
6
R1/4
330-7735
10
1個
メータイン
6
M5×0.8
-
10
1個
メータアウト
6
M5×0.8
330-7751
10
1個
メータイン
8
R1/8
-
10
1個
メータアウト
8
R1/8
330-7778
10
1個
メータイン
8
R1/4
-
10
1個
メータアウト
8
R1/4
-
10
1個
メータイン
8
R3/8
-
10
1個
メータアウト
8
R3/8
330-7808
10
1個
メータイン
10
R1/4
-
10
1個
メータアウト
10
R1/4
330-7620
10
1個
メータイン
10
R3/8
-
10
1個
メータアウト
10
R3/8
330-7646
10
1パック

10個入り

メータイン
10
R1/2
-
10
1個
メータアウト
10
R1/2
-
10
1個
メータイン
12
R3/8
-
10
1個
メータアウト
12
R3/8
-
10
1個
メータイン
12
R1/2
-
10
1個
メータアウト
12
R1/2
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
6日目
1,270
( 1,397 )
6日目
1,270
( 1,397 )
6日目
1,270
( 1,397 )
6日目
1,445
( 1,590 )
6日目
1,424
( 1,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,415
( 1,557 )
6日目
2,102
( 2,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,415
( 1,557 )
6日目
1,318
( 1,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,539
( 1,693 )
6日目
2,077
( 2,285 )
6日目
1,539
( 1,693 )
6日目
1,730
( 1,903 )
6日目
1,770
( 1,947 )
6日目
2,350
( 2,585 )
6日目
1,892
( 2,081 )
6日目
1,678
( 1,846 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,935
( 2,129 )
6日目
1,758
( 1,934 )
4日目
2,038
( 2,242 )
6日目
2,038
( 2,242 )
6日目
2,215
( 2,437 )
6日目
2,215
( 2,437 )
6日目
2,308
( 2,539 )
6日目
2,405
( 2,646 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許取得済みの特殊な構造。
 特殊なロックリングを採用し、ワンタッチ継手では最高レベルの引き抜き強度と、耐久性。
・特注にて、銅管、SUS管のワンタッチ配管可能。
 ロックリングの材質変更により銅パイプやSUSパイプ等の金属パイプや樹脂チューブ等を分ける事なく配管可能(型式末尾にSを付けてください)。
 (金属パイプ使用時は真円精度及び寸法精度やバリの無い様ご注意ください)例 C6-01SC-O-S。
・ボディーオール金属タイプ。
 オール金属タイプでハードな環境下で威力抜群。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
 エルボボディーとネジ部は、回転可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクタータイプ スピードコントローラαのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエアの圧力はどのくらいまで使用出来ますか?
A
0.05~0.7MPaの範囲までです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクタータイプ スピードコントローラα
スピードコントローラαタッチコネクターHタイプ
タッチコネクターFUJI Hタイプ スピードコントローラα
スピードコントローラ継手 エルボタイプ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
スピードコントローラ ASCシリーズ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商CHELIC(チェリック)EASUN(イーサン)AirTAC(エアタック)
通常価格1,270-1,428 -1,208 -1,840 -192 -723 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
本体形状エルボエルボエルボエルボタイプエルボストレート
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側めねじ
本体材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)樹脂樹脂アルミニウム合金
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)-黄銅アルミニウム合金

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング