メカニカル部品技術窓口
超小型設計で、配管スペースの軽減が出来るスピードコントローラ。【特長】・回転ロックリングを採用し、チュ...
詳細を確認

外観

メーターアウトタイプ

メーターインタイプ
| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ |
| 使用圧力範囲 | 0.05MPa~0.7MPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) |
■主要部品材質

構造図
| 型番 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体樹脂部 | ポリアセタール |
| (2) | メイルアダプター | C3604(黄銅)但し、M3はSUS(ステンレス) |
| (3) | ニードル弁 | SUS(ステンレス) |
| (4) | ロックナット | C3604(黄銅) |
| (5) | パッキン | NBR(ニトリルゴム) |
| (6) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| 型番 | A | B1 | B2 | φC | 適用チューブ外径 φD | E | 二面幅 H | L | ねじサイズ T | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーターアウト | メーターイン | |||||||||||
| M4R-M3-0 | M4R-M3-I | 19.2 | 30.1 | 32.5 | 11.0 | 4 | 13.0 | 8.0 | 10.5 | M3×0.5 | 15.0 | 9.0 |
| M4R-M5-0 | M4R-M5-I | 19.2 | 31.1 | 33.5 | 11.0 | 4 | 14.0 | 8.0 | 10.5 | M5×0.8 | 15.0 | 10.0 |
| M4R-01-0 | M4R-01-I | 19.2 | 33.6 | 36.0 | 11.0 | 4 | 16.5 | 10.0 | 12.5 | R1/8 | 15.0 | 13.0 |
| M6R-M5-0 | M6R-M5-I | 21.7 | 31.1 | 33.5 | 13.0 | 6 | 15.0 | 8.0 | 11.5 | M5×0.8 | 16.3 | 11.5 |
| M6R-01-0 | M6R-01-I | 21.7 | 33.6 | 36.0 | 13.0 | 6 | 17.5 | 10.0 | 13.5 | R1/8 | 16.3 | 14.0 |
超小型設計で、配管スペースの軽減が出来るスピードコントローラ。
【特長】
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防止する。
・Oリングシール採用で優れた気密性。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・小型シリンダーへの配管委最適。
・狭い箇所での配管に。

千代田通商
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラα
小型シリンダに最適なコンパクトなスピードコントローラです。底流量域の速度制御を容易に行える調整機能搭載です。エルボボディーとネジ部は回転可能です。

千代田通商
タッチコネクターFUJI スピードコントローラα
回転ロックリングでチューブの回転切れを防止するスピードコントローラです。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能です。エルボボディーとネジ部は、回転可能です

千代田通商
タッチチューブ TE耐水性ポリウレタンチューブ
耐水耐油性に優れ、機器配管に最も適したポリウレタンチューブです。柔軟性に優れ、チューブ最小曲半径も他のチューブと比べ小さく、狭い箇所での配管に使用可能です。1m毎にカットマーク付です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

SMC
目盛付スピードコントローラ エルボタイプ・ユニバーサルタイプ AS-FSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,371円~