17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラα

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

本体色黒の外観

本体色黒

本体色白の外観

本体色白

タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ共通の仕様

使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
使用圧力範囲+0.05MPa~+0.7MPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番AB1B2φC適用チューブ外径
φD
E二面幅
H
Lねじサイズ
T
(おねじ)
チューブ挿入寸法重量
(g)
本体色黒本体色白
FM4R-M3-O(I)FM4R-M3W-O(I)19.930.132.511.0413.08.010.5M3×0.512.011.0
FM4R-M5-O(I)FM4R-M5W-O(I)19.931.133.511.0414.08.010.5M5×0.812.012.0
FM4R-01-O(I)FM4R-01W-O(I)19.933.636.011.0416.510.012.5R1/812.015.0
FM6R-M5-O(I)FM6R-M5W-O(I)22.331.133.513.0615.08.011.5M5×0.812.513.5
FM6R-01-O(I)FM6R-01W-O(I)22.333.636.013.0617.510.013.5R1/812.516.5

型番リスト

表示件数

制御方向

チューブ外径D

(φ)

ねじサイズT

本体色

トラスココード

RoHS?最小発注数量
メータイン
4
R1/8
754-3352
10
1個
メータアウト
4
R1/8
423-4723
10
1個
メータイン
4
R1/8
-
10
1個
メータアウト
4
R1/8
423-4731
10
1個
メータイン
4
M3×0.5
-
10
1個
メータアウト
4
M3×0.5
423-4740
10
1個
メータイン
4
M3×0.5
-
10
1個
メータアウト
4
M3×0.5
423-4758
10
1個
メータイン
4
M5×0.8
754-3361
10
1個
メータアウト
4
M5×0.8
423-4766
10
1個
メータイン
4
M5×0.8
-
10
1個
メータアウト
4
M5×0.8
423-4774
10
1個
メータイン
6
R1/8
754-3379
10
1個
メータイン
6
R1/8
-
10
1個
メータアウト
6
R1/8
423-4791
10
1個
メータイン
6
M5×0.8
754-3387
10
1個
メータアウト
6
M5×0.8
423-4804
10
1個
メータイン
6
M5×0.8
-
10
1個
メータアウト
6
M5×0.8
423-4812
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
973
( 1,070 )
4日目
1,147
( 1,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,076
( 1,184 )
6日目
897
( 987 )
4日目
1,613
( 1,774 )
4日目
1,780
( 1,958 )
4日目
1,613
( 1,774 )
6日目
1,780
( 1,958 )
4日目
893
( 982 )
4日目
916
( 1,008 )
5日目
853
( 938 )
6日目
919
( 1,011 )
4日目
1,101
( 1,211 )
4日目
921
( 1,013 )
6日目
989
( 1,088 )
3日目
881
( 969 )
4日目
1,092
( 1,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
766
( 843 )
6日目
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計。
 小型シリンダーに最適なコンパクト且超軽量タイプ。
・抜群の流量調整。
 低流量域の速度制御を、容易に行なえる調整機能。
・難燃性ボディー。
 タッチコネクターファイブタイプの難燃性ボディー。
・ネジ部シール加工(Rネジ)。
 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・ネジ上部の自在性。
 エルボボディーとネジ部は回転可能。
*ロータリータイプではございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラαのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
空圧式治具製作
5
満足度:5.0
検索がしやすくて選びました。 種類が多くて選ぶのに楽でした。 
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qエアの圧力はどのくらいまで使用出来ますか?
A
0.05~0.7MPaの範囲までです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラα
タッチコネクターファイブ スピードコントローラα
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラβ
タッチコネクターFUJI ミニスピードコントローラα
タッチコネクターファイブ スピードコントローラβ
タッチコネクターファイブ Hタイプ スピードコントローラ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格766-692 -1,023 -797 -755 -1,318 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
本体形状エルボエルボユニバーサルエルボユニバーサルエルボ
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)
ツマミの種類標準標準標準標準標準標準

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング