17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

管端防食コア HKCシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

管端防食コア HKCシリーズ

販売終了

型番

HKC-20

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

「管端防食コア」がライニング鋼管切断面の腐食を抑制します。
【特長】
・管端防食:ブチルゴムをポリエチレン製の本体に組み込んだ構造で、ライニング鋼管切断面の腐食を抑えます。
・簡単施工:袋から取り出し管端面にセットし、強く押し付けるだけで簡単に施工できます。
【用途】
・冷水、冷却水など。

指定中の仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品種類
防食コア
材質詳細
樹脂
管呼び径(mm)
20
使用流体
使用温度範囲(℃)
5~35
最高使用圧力(MPa)
1
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト