17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

HB継手 フランジ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HB継手 フランジ 外形図

製品仕様

  • 規格:日本金属継手協会規格 JPF MP 004に準拠
  • ねじ:JIS B 0203 管用テーパねじ
  • 表面処理:JIS H 8641 溶融亜鉛めっき(白品)
  • 適用管種:JIS G 3454 圧力配管用炭素鋼鋼管
■(一財)日本消防設備安全センター認定品
消火設備用ねじ継手
  • 認定番号:PJ-089号(認定品種:1/2~4B)、最高使用圧力3.4MPa
  • 認定番号:PJ-162号(認定品種:5B)、最高使用圧力2.0MPa
■(一財)日本消防設備安全センター評定品
  • 不活性ガス(二酸化炭素)消火設備(2次側)評3-033号
    (評定品種:呼び 1/2~3B(除くユニオン))
    最高使用圧力:11MPa

規格表

単位:mm
呼び径(A)フランジの各部寸法
RcDTt
5021552718
652 1/21753120
8032003422
10042254024
12552704426

商品特長詳細

※フランジはJIS B 2239認証登録品です。16K用としてもご使用になれます。

ボルト:

  • 50A:M16、首下60
  • 65A:M16、首下65
  • 80A:M20、首下75
  • 100A:M20、首下80
  • 125A:M22、首下80
をご使用ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,860
( 8,646 )
2日目
11,186
( 12,305 )
2日目
12,254
( 13,479 )
2日目
13,784
( 15,162 )
2日目
29,275
( 32,203 )
3日目

詳細情報

基本情報

HB継手はJIS G 3454圧力配管用炭素鋼鋼管のスケジュール40、80が使用される連結送水管や不活性ガス(二酸化炭素)消火設備配管等にご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HB継手 フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HB継手 フランジ
HB継手 パイプニップル40
ねじ込みフランジ(ステンレス製)
ステンレス製管フランジ SUS F304 ねじ込みフランジ 5K
管継手 組みフランジ
組フランジ
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)エスコイノック桑名金属工業(旧:日立金属)エスコ
通常価格7,860-934 -3,300 -1,648 -2,627 -3,987 -
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目〜在庫品1日目〜2日目〜1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類フランジねじ⇔ねじ同径・同種フランジフランジフランジフランジ
接続形状フランジパイプニップル40フランジフランジ組フランジフランジ
ねじの種類1RcRRcRcRcRc
材質スチールスチールステンレスSUSF304FCMB27-05鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング