17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

HB継手 45°エルボ

通常単価(税別)
1,04663,405
税込単価
1,15169,746
通常出荷日:2日目~5日目

HB継手はJIS G 3454圧力配管用炭素鋼鋼管のスケジュール40、80が使用される連結送水管や不活...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046
( 1,151 )
3日目
1,598
( 1,758 )
5日目
2,737
( 3,011 )
3日目
2,998
( 3,298 )
5日目
4,849
( 5,334 )
2日目
8,429
( 9,272 )
3日目
14,457
( 15,903 )
3日目
29,355
( 32,291 )
3日目
63,405
( 69,746 )
3日目

詳細情報

基本情報

HB継手はJIS G 3454圧力配管用炭素鋼鋼管のスケジュール40、80が使用される連結送水管や不活性ガス(二酸化炭素)消火設備配管等にご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HB継手 45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HB継手 45°エルボ
HB継手 フランジ
ねじ込み管継手 SUS 45°エルボ
ステンレス製ねじ込み管継手 45°エルボ
ステンレス製ねじ込み管継手 45°エルボ 45Lタイプ
エスロコートLX継手 45°エルボ(45°L)
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)トラスコ中山ナゴヤイノック積水化学工業
通常価格1,046-7,860 -1,074 -1,280 -1,200 -552 -
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目〜4日目〜在庫品1日目〜3日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種フランジねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状45°エルボフランジエルボ45°エルボ45°エルボ45°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質スチールスチールステンレスSCS13A(SUS304)SUS304スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング