17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

WS継手 多口継手

通常単価(税別)
4,5786,428
税込単価
5,0367,071
通常出荷日:3日目~5日目

継手めねじにふっ素樹脂系プレコートシール剤を塗布してあります。呼び4B以下は、接続するパイプ等のおねじ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
WS継手 多口継手 外形図1

1 1/2×4P

単位:mm
WS継手 多口継手 外形図2

2×6P

製品仕様

  • 継手基材:一般財団法人日本消防設備安全センター認定番号:PJ-090号
 
WS継手 多口継手 製品仕様1

外観(1 1/2×4P)

WS継手 多口継手 製品仕様2

外観(2×6P)

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

分岐継手詳細

最小発注数量
1 1/2B(40A)
分岐数(Rc1):4口
1個
2B(50A)
分岐数(Rc1):6口
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,578
( 5,036 )
5日目
6,428
( 7,071 )
3日目

詳細情報

基本情報

継手めねじにふっ素樹脂系プレコートシール剤を塗布してあります。呼び4B以下は、接続するパイプ等のおねじ部にシールテープ等の巻きつけは不要です。フッ素系シール剤は潤滑効果があり、配管作業が軽減できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WS継手 多口継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WS継手 多口継手
消火配管用多口継手
シール剤付き管継手 WS継手 ブッシング
シール剤付き管継手 WS継手 径違いエルボ
シール剤付き管継手 WS継手 径違いソケット
シール剤付き管継手 WS継手 径違いクロス
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)吉年桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)
通常価格4,578-3,110 -540 -520 -778 -3,066 -
通常出荷日3日目〜4日目3日目2日目〜2日目〜3日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状多口継手多口継手ブッシングエルボソケットクロス
ねじの種類1RcRcRRcRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング